Találja meg a keresett terméket
Membránszivattyúk
Digitális adagoló szivattyúk a vegyi anyagok nagy pontosságú adagolásához, lehetővé téve a folyamatok fejlett vezérlését és integrálását a rendszer...
A mechanikus adagoló szivattyúk rendkívül erős szivattyúk olyan alkalmazásokhoz, amelyek megbízható adagolást és nagy nyomást igényelnek. A mechani...
Adagolószivattyú tartozékok
Keringető szivattyúk
Az ALPHA egy nagy hatékonyságú, változtatható fordulatszámú keringető szivattyútípus, amelyeket fűtő, légkondicionáló és használati melegvíz rendsz...
Az ALPHA Reader egy mobil termék a radiátorok hidraulikus beszabályozására ALPHA2-vel és egy okostelefonnal, a Grundfos GO Balance applikációval. E...
Szennyvíz szivattyúk
Az AP szivattyúk szennyvíz, iszaptartalmú víz, felszín alatti víz és szennyvíz szivattyúzására alkalmasak.
Hermetikus szivattyúk
Nyomásfokozó modulok
Függőleges tengelyű, többfokozatú szivattyúk
Az egyedi kialakítású, új Grundfos BMSX szivattyúrendszert a tengervíz és az édesvízzel kevert tengervíz sótalanítására tervezték.
Kommunikációs Interfész
Többfokozatú centrifugál szivattyúk
A CM, CME megbízható, csendes és kompakt vízszintes norm szivattyútípusok. A moduláris szivattyú konstrukció megkönnyíti az egyedi megoldások kiala...
Nyomásfokozó
A CMB, CMBE kompakt nyomásfokozó berendezések háztartási és könnyű ipari alkalmazások vízellátására. A moduláris szivattyú konstrukció megkönnyíti ...
CM/CME vízszintes tengelyű többlépcsős centrifugálszivattyúk moduláris felépítéssel, részben öntöttvas ill. teljesen rozsdamentes kivitelben
A COMFORT energiatakarékos melegvíz keringető szivattyúk önálló családi házakban és ikerházakban való használatra. A szivattyúk ivóvízhez használha...
Alapos és szakszerű üzembe helyezés a szivattyúrendszer optimális teljesítményéért
A CONLIFT1 olyan kondenzátum eltávolító szivattyútípus, amely alkalmas a csatorna szintje alatt összegyűlt kondenzátum szivattyúzására, vagy amelye...
Tartozékok
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Szivattyú szabályozó rendszer víziközműhöz tervezve. Egy szivattyú teljes védelme.
Pump controller designed for control and monitoring of up to six pumps in parallel.
Többfokozatú inline szivattyúk
Függőleges tengelyű többfokozatú szivattyú, a szívó és nyomócsonk egy magasságban van.
Függőleges tengelyű többfokozatú szivattyú, beépített frekvenciaváltóval. A szivattyú folyadékkal érintkező alkatrésze rozsdamenetes acél (EN 1.4301)
Függőleges, többfokozatú szivattyú felújítható MGEFlex motorral a szolár, szél és vált.fesz. energiaforráshoz. Egyen és vált.fesz.-ről egyaránt üze...
Designed for monitoring and control of SQFlex submersible pumps in solar applications.
Control units designed for level control, monitoring and protection of waste water and bore hole applications. For integration in to cabinets.
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE is a complete range of external frequency converters designed for speed control of a wide range of Grundfos pumps.
A customised service agreement from Grundfos provides you with the exact services you need to stay on top of equipment status at all times for a fi...
A Grundfos vízelvezető (DP) búvárszivattyúk motorteljesítmény tartománya 0,9-2,6 kW. A szivattyúkat félig nyitott, többlapátos járókerékkel szerelt...
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dire...
A Grundfos DPK víztelenítő szivattyúkat úgy tervezték, hogy zárt, félig nyitott vagy SuperVortex, szabad átfolyású járókerekeikkel számos építőipar...
A Grundfos DWK vízmentesítő szivattyúkat úgy tervezték, hogy zárt, félig nyitott vagy SuperVortex, szabad átfolyású járókerekeikkel sokféle építőip...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
A Grundfos EF szivattyúk egylapátos, félig nyitott járókerekűek, 30 mm szabad áthaladási úttal (max. szemcseméret), kezelt szennyvíz és más folyadé...
Búvármotorok
Alapkivitelű motorok
A telepített alap energiafogyasztásának elemzése az élettartam költség áttekintése érdekében
Minimise costs and ensure lifelong pump efficiency. An inspection gives you an overview of installed base conditions and recommendations for improv...
Klór, klór-dioxid, elektroklórozás
Új termékek
FS1 series for ON/OFF controlling pumps, alarm level reporting and similar in Waste Water environments. Many other medias and applications comply. ...
Az Grundfos Connect egy plug & play internetalapú rendszer, amely hatékony és költséghatékony alternatívát kínál a költségesebb SCADA-rendszerekkel...
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
A Grundfos szivattyú audit egy olyan tanácsadó szolgáltatás, amely mindössze néhány lépésben, adatok alapján tájékoztatja Önt a szivattyúrendszerén...
A Grundfos távfelügyelet egy internet/GPRS-alapú felügyeleti, vezérlő és jelentéstételi rendszer szivattyú telepítésekhez. Férjen hozzá egyszerűen ...
One of the most comprehensive digital solutions available, Grundfos Utility Analytics is unintrusive 3D software for water and wastewater networks ...
The Hydro EN pump set is designed in compliance to EN 12845 standard for operation with clean fresh water in automatic sprinkler systems, hydrant n...
Modern és energiatakarékos nyomásfokozó rendszer tiszta víz nyomásfokozására. Kapható 2-6 párhuzamosan kapcsolt szivattyúval, beépített, fejlett sz...
Energiahatékony nyomásfokozó rendszer tiszta víz nyomásfokozására. Kapható 2-4 párhuzamosan kapcsolt frekvenciaváltós szivattyúval, beépített, fejl...
A Hydro Solo-E egy teljesen optimalizált nyomásfokozó rendszer, amelyet olyan rendszerekhez terveztek, ahol létfontosságú az állandó nyomás megtart...
A Jet nyomásfokozók önfelszívó, egyfokozatú, hidrofor tartállyal ellátott centrifugálszivattyúk. A nyomásfokozók különféle kerti és háztartási alka...
Grundfos iGRID solutions optimise and control temperatures in District Heating systems according to real demand. Dividing a grid into demand driven...
Outsource installation tasks to Grundfos personnel to know that your pumps are in capable hands.
On/Off controls
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Pressure transmitter series 4-20 mA, stainless steel 304 or 316. Differentiates in a compact housing, very wide temperature range and has multiple ...
A Jet szivattyúk önfelszívó, egyfokozatú centrifugálszivattyúk. A szivattyúk különféle kerti és háztartási alkalmazásokra készültek, beleértve a ví...
Keverők és áramláskeltők közegek keveréshez és szuszpenzióban tartásához
A KPL axiális áramlású propellerszivattyút nagy térfogatáramra tervezték kis szállítómagasság mellett.
A KWM kevert áramlású szivattyút nagy térfogatáramra tervezték közepes szállítómagasság mellett.
A szivattyú motortengelyének pontos beállítása csökkenti a szivattyú kopását és optimalizálja a hatásfokot
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Elektronikusan szabályozott, nagy hatásfokú keringető szivattyúk kereskedelmi épületbe
Alapkivitelű szabványos motorok
Alapkivitelű normál beszerzésű motorok fordulatszám-szabályozással
A MIXIT egy ”minden-az-egyben” keverőkör, mely rugalmas funkcióival használható egyaránt fűtési és hűtési rendszerekben. Tartalmaz beépített szelep...
Alapkivitelű normál beszerzésű motorok
Konfigurációs adatok
Motor Protection for motor and pumps.
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Bemerülő szivattyúk
Vertical, multistage centrifugal and screw pumps, for mounting in tanks
Szerszámgép szivattyúk
Csigaházas blokkszivattyú félig nyitott Vortex járókerékkel.
A MULTILIFT kompakt átemelő berendezések szennyvíz gyűjtésére és leengedésére készültek egyetlen, előre összeállított csomagban az épületeken belül...
Mérőerősítők és szabályozók adagolástechnikai feladatokhoz
A szolár modulok fényelektromos energiát termelnek a napfény besugárzás révén és egyenfeszültséggel látják el az SQFlex, az MGFlex és az RSI invert...
Blokkszivattyúk
Csigaházas, blokkszivattyúk az EN 733 előírásai szerint
Csigaházas, blokkszivattyúk az ISO 2858 előírásai szerint
Normszivattyúk
Csigaházas, közbetétes tengelykapcsolós szivattyúk az EN 733 szerint
Csigaházas, közbetétes tengelykapcsolós szivattyúk az ISO 2858 szerint
Minden szivattyú javítási igényeit kielégítő, teljes szervizszolgáltatás, amely magában foglalja a különféle szállítási módokat is
Let Grundfos specialists take care of delivering on your goals, and free up your time and mind for other tasks.
A Pressure Manager egy intelligens vízmű, amely lehetővé teszi a szivattyúk automatikus szabályozását a háztartási vízellátó és nyomásfokozó rendsz...
A Grundfos távirányítókat telepítéshez, adatfelügyelethez, hibainformációkhoz és Grundfos szivattyúk és rendszerek konfigurálásához használják, rád...
Find the pumps you need and build a business case for upgrading to pumps with some of the lowest power consumption available.
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dire...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct con...
A megújuló szolár inverter egy hálózatmentes szolár átalakító, ami tovább bővíti a napenergiával működő szivattyúcsaládot. Az RSI több- és egyfokoz...
Az S szivattyúk egy olyan szabad áramlású, csatornás járókerekes szivattyúsorozatot képviselnek, széles körű kommunális és ipari alkalmazásokban ki...
Bemerülő talajvíz szivattyúk
Az SB, SBA búvárszivattyúk, olyan többfokozatú nyomásfokozók, amelyek egyszerű telepítést és megbízható működést kínálnak házi alkalmazásokhoz. A s...
A SCALA egy all-in-one integrált, önfelszívó nyomásfokozó háztartási alkalmazásra. A nyomásfokozók folyamatos tiszta vízellátást biztosítanak a ház...
A SCALA1 rendszer egy esővíz kezelésére és elosztására kifejlesztett nyomásfokozó rendszer, amely háztartási esővíz gyűjtésére, padlótisztító rends...
A Grundfos SE szennyvíz búvárszivattyúk (1,1-11 kW) vagy tube® (SE1) vagy SuperVortex járókerékkel (SLV) vannak ellátva. A szabad áthaladási út (m...
Submersible and dry-installed Grundfos SE/SL pumps (frame size 56) are fitted with open S-tube® (SE and SL) impeller. The pumps are designed for a...
A Grundfos SEG őrlőszerkezetes szennyvíz-búvárszivattyúk (0.9-4 kW) szennyvíz, iszaptartalmú víz, és szennyezettvíz szivattyúzására valók. Szabadal...
A mérő- és kapcsoló termékek csoportprogramja. Átalakítók, érzékelők, úszók, kapcsolók, mérők, jeladók, szondák és kapcsolódó vezérlők. Átfogó term...
Get quick and easy access to the most commonly used spare parts for standard Grundfos pumps and systems.
A Grundfos SL szennyvíz búvárszivattyúk (1,1-11 kW) vagy tube® (SL1) vagy SuperVortex járókerékkel (SLV) vannak ellátva. A szabad áthaladási út (m...
A Grundfos SE/SL szennyvíz búvárszivattyú (9–30 kW) S-tube®(SE/SE1/SE2 és SL/SLE1/SL2) vagy SuperVortex járókerékkel (SLV) használható. A szabad át...
Az SM113 érzékelő modult úgy tervezték, hogy kommunikáljon a szivattyú érzékelőivel és powerline kommunikáció révén kommunikáljon az IO 113 egységgel.
A SOLOLIFT2 egy kicsi, kompakt, beépítésre kész automata átemelő berendezés, integrált, erőteljes vágórendszerrel. Az átemelő berendezés alkalmas a...
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in ...
Grundfos spare parts are high-quality components that enable you to optimise system performance and minimise downtime due to unforeseen breakdowns....
A Grundfos SQ szivattyúk kompakt búvárszivattyúk, magánházak, kis vízművek és kis öntözőrendszerek felszín alatti vízzel való ellátására tervezve.
A Grundfos SQE szivattyúk kompakt búvárszivattyúk, magánházak, kis vízművek és kis öntözőrendszerek felszín alatti vízzel való állandó nyomású ellá...
Megújuló energiával működő búvárszivattyúk beépített inverterrel a szolár, szél és vált.fesz. energiaforráshoz. Egyen és vált. fesz.-ről egyaránt ü...
Megelőző szerviz a szivattyú optimális működésének és az állásidő kockázatának csökkentése érdekében
Transmitter applicable in systems requiring hydrostatic level measurements. Select according to needs. Variants suitable for waste water, drinking ...
A Grundfos szivattyúállomások előre gyártott szivattyúáll.-ok belvizek, esővíz vagy hulladékvíz összegyűjtésére és szivattyúzására. Az itt elérhető...
Elektromos tartozékok a Grundfos termékekhez
Gépészeti tartozékok a Grundfos termékekhez
A szennyvíz megoldásokhoz tervezett tartozékok
A GT tartályok hosszú élettartamú tartályok, amelyek alkalmasak a nyomás szabályozására háztartási, kereskedelmi és ipari alkalmazásokban, hideg vi...
A Grundfos thermal scan helps you detect hazards in your control panel and thereby prevent accidents and avoid downtime.
Egyfokozatú inline szivattyúk
Egyfokozatú in-line szivattyúk csúszógyűrűs tömítéssel. A szivattyúk blokkszivattyúk, azaz, a szivattyú és a motor két külön egység
Egyfokozatú in-line szivattyúk
Az UNILIFT AP olyan búvárszivattyú, amely ideiglenes és állandó telepítésre alkalmas. Az UNILIFT AP szivattyúk alkalmasak automatikus csőkapcsolóra...
Az UNILIFT CC egy egyfokozatú búvárszivattyú, amely tiszta, nem agresszív víz és szürke víz 3 mm-es vízszintre történő szivattyúzására készült. Ket...
Az UNILIFT KP egy kompakt, rozsdamentes acélból készült búvárszivattyú, amely nem agresszív és szürkevíz szállítására alkalmas. Használható hordozh...
Az Uno-, Duolift egy- és kétszivattyús rendszerek, amelyek alkalmasak az alagsorokból és pincékből származó szennyvíz gyűjtésére és szivattyúzására...
Nem elektronikusan vezérelt keringető szivattyúk lakóépülethez ford.szám szabályozással
Az UP, UPS 200-as sorozata olyan egy- és háromsebességű keringető szivattyúkból áll, amelyek háztartási és kereskedelmi fűtési rendszerekhez készül...
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct ...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contact...
Our vibration measurement service helps you to identify if your pumps are vibrating excessively, causing wear and tear and unnecessary noise. Knowi...