Grundfos nyomásfokozó termékcsalád

A Grundfos nyomásfokozó választéka

A Grundfos nyomásfokozó szivattyúk termékcsaládja sokféle megoldást kínál, az alapszintű és megbízható megoldástól az intelligens szivattyúszabályozásig, ami automatikusan alkalmazkodik a változó hozzáfolyási nyomáshoz és a ház összegzett vízfogyasztásához. Tehát optimális kényelmet biztosít ügyfeleinek, a szükségleteiknek leginkább megfelelő szivattyúval.  

A teljes nyomásfokozó termékcsaládot úgy tervezték, hogy gyorsan és egyszerűen telepíthető legyen. 3 egyszerű lépés – bekötés, légtelenítés és csatlakoztatás – és már indulhat is.  

Ha alacsony zajszintű berendezést keres, a termékcsalád optimális választás. Ezek után a csapokat csendben lehet használni – még éjjel is. 

Egyszerű a telepítés a SCALA2-vel

Egyszerű telepítést szeretne? Szivattyúinkat egyszerű telepítésre terveztük. Például, a SCALA2-ben minden részegység megtalálható, ami a tökéletes víznyomás biztosításához szükséges és 3 egyszerű lépésben telepíthető.

  1. Csatlakoztassa a csöveket: Az állítható be- és kimeneti csatlakozóknak köszönhetően a gyors telepítés érdekében könnyen mozgatható +/-5°-os szögben. 
  2. Légtelenítse a szivattyút: A nagy légtelenítő dugó gyors és egyszerű vízfeltöltést tesz lehetővé.  
  3. Csatlakoztassa a szivattyút a konnektorba, és a szivattyú elindul: Alapértelmezés szerint a szivattyú 3 bar víznyomást szolgáltat, a hozzáfolyási nyomástól és a nyitott csapok számától függetlenül. 

Nem biztos a telepítés helyességében? Ne feledje, hogy mindig megnézheti a Rövid útmutatónkat, ami együtt érkezik a SCALA2 szivattyúval, a dobozban. 
Nézze meg az „Így telepítse a SCALA2 víznyomás fokozó szivattyút“ című részt, hogy megismerje az egyszerű telepítést.

TUDJON MEG TÖBBET A SCALA2-RŐL

Mindig válassza a legjobb szivattyút

A megfelelő szivattyú kiválasztása a nyomásfokozó feladatokra, egyszerű feladat. Nézze meg a filmet, és megtudja, hogy a nyomásfokozás Gyors kiválasztási útmutatója hogyan könnyítheti meg napi munkáját. 

TÖLTSE LE GYORS KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓNKAT
 

Szeretné bővíteni a szivattyú ismereteit? 

Nehéz lehet időt találni arra, hogy bővítse szivattyú ismereteit. A Grundfos e-Akadémián mindent megtanulhat a szivattyú alapelvektől kezdve a műszaki adatokon át a nyomásfokozók kínálatáig, vagy más szivattyúkonstrukciókig. Regisztráció után hozzáférhet minden alkalmazáshoz és termékvideóhoz, bármikor, amikor ideje engedi.  

UGRÁS AZ E-AKADÉMIÁHOZ
 

Fedezze fel a Grundfos lakóházi megoldásait. Egy sor olyan termékünk van, amelyet úgy terveztünk, hogy az otthont kényelmesebbé tegyék, könnyen telepíthetők legyenek és rendkívül megbízható teljesítményt nyújtsanak. A teljes termékcsalád prémium vízkezelési megoldásokat kínál családi házak és kertek számára – a vízellátástól a szennyvíz eltávolításig és melegvíz keringetésig, legyen szüksége akár egy minden egyben nyomásfokozó szivattyúra, egy megbízható víztelenítési megoldásra, vagy egy felhasználóbarát kútvíz szivattyúra. Fedezze fel interaktív otthonunkat, hogy megtalálja a tökéletes megoldást a feladatra.