ALPHA3 szivattyú

Nézze meg, mennyire egyszerű

A megfelelő hidraulikai beszabályozás által ügyfelei akár 20%-ot is spórolhatnak a fűtési költségeken - és Önnek ez egy-két órát vesz igénybe az új ALPHA3 rendszerrel. Nézze meg segédletünket.

GoBalance App

Töltse le az applikációt.

A Grundfos GO Balance applikáció letöltése az első lépés, ha gyorsan és egyszerűen szeretne egy fűtési rendszert beszabályozni. Ne felejtse el, hogy a GO Balance applikáció használatához egy ALPHA Readerre lesz szüksége. Letöltés iOS-re: App Store. Letöltés Android-ra: Google Play

Applikáció letöltése iOS-re: App Store

Applikáció letöltése Android-ra: Google Play

Nézze meg, hogy működik az ALPHA3 rendszer.

Ha szeretné megismerni az ALPHA3 rendszer működését, figyelmébe ajánljuk az e-Akadémia online oktatási rendszerünk témaköreit.

Megnézném a témaköröket

Műszaki információk

Bővebb információért töltse le az ALPHA3 katalógust - egyszerű beépítés, hatékonyság, energiatakarékos üzemmód.

Terméktájékoztató (angol)

Terméktájékoztató (magyar)

Az ALPHA3 új ügyfeleket jelent

Az új rendszer használatával az éves fűtési számla akár 20%-kal is csökkenhet.

Hogyan adhatom el