MAGNA termékcsalád

THE NEW MAGNA RANGE

A költséghatékony válasz a szivattyú kiváltásra

Ha nagy teljesítményre van szüksége, akkor számíthat a MAGNA termékcsalád 100%-os támogatására. Akár egy kiváltási feladat előtt áll, akár a lehető legjobb hatásfokot szeretné elérni egy új épületben, alkalmas eszköz van a kezében, az erőteljes MAGNA fűtési és hűtési szivattyúk révén. Csak böngéssze át az alábbi keringetők választékát, hogy következő munkájához megtalálhassa a megfelelőt.

VÁLASSZA KI AZ ÖNNEK MEGFELELŐ MAGNA SZIVATTYÚT!

MAGNA1

A biztos választás

Tudjon meg többet! Go back

MAGNA3

Az intelligens választás

Tudjon meg többet! Go back

MAGNA1

A biztos választás

MAGNA1 - A biztos választás

A Grundfos MAGNA1 a biztos választás szinte minden nagyobb fűtési és hűtési rendszerhez. Kialakítása megbízható teljesítményt és egyszerű telepítést biztosít. A MAGNA szivattyúk használhatók társasházakban, iskolákban, kórházakban, és ipari létesítményekben.

MAGNA3

Az intelligens választás

MAGNA3 - Az intelligens választás

A Grundfos MAGNA3 az intelligens választás szinte minden nagyobb fűtési és hűtési rendszerhez. Kialakítása kivételes hatékonyságot és megbízhatóságot eredményez. Kövesse a néhány egyszerű lépést, és biztosítson ügyfeleinek tökéletes fűtési és hűtési rendszert a Grundfos GO Remote applikáció révén.

VÁLASSZA KI A LEGJOBB MAGNA SZIVATTYÚT A FELADATRA!

A megfelelő MAGNA fűtési vagy hűtési szivattyú kiválasztása egy adott feladatra sosem volt egyszerűbb. Keresse meg a tökéletes szivattyút itt, vagy töltse le és nyomtassa ki a kiválasztási útmutatót, hogy magával vihesse.

Filmek a hibakeresésről: Szelídítsen meg bármilyen problémát