- Max. térfogatáram
- 4 m³/h
- Közeghőmérséklet
- 0 .. 110 °C
- Max. szállítómagasság
- 15 m
- p max
- 10 bar
Válassza ki a feladatra leginkább megfelelő ALPHA szivattyút
Az Ön számára, mint szerelő, soha nem volt egyszerűbb kiválasztani egy adott feladathoz a megfelelő ALPHA szivattyút. Függetlenül attól, hogy vevője a legjobb keringető szivattyút kívánja-e egy speciális fűtési alkalmazáshoz, vagy egyszerűbb megoldást keres, az ALPHA termékcsalád a megfelelő választás.
CSATLAKOZZON A TÖBB MINT 57.000 SZERELŐHÖZ
Csatlakozzon és ismerje meg termékeinket, alkalmazásainkat és eseményeinket.
Nézze meg, mit mondnak a vásárlók erről a termékkörről
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztás, megnövekedett kényelem és páratlan megbízhatóság áll az Ön rendelkezésére. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az ECADEMY online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el az tréninget.
Szeretne továbbfejleszteni termékismeretét?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Válasszon terméket!
Szerviz videók
Szolgáltatások
Szerviz szolgáltatások: szivattyúk kiválasztása, telepítése, cseréje.
Termékek és szolgáltatások
A Grundfos számos olyan szolgáltatást kínál, amellyel Ön a szivattyúval kapcsolatos beruházásból a lehető legtöbbet hozhatja ki. Vegye fel velünk a kapcsolatot és tudjon meg többet.