Víz Világnapja 2020

Ivóvíz elérhetősége, mint globális prioritás

A víz a legértékesebb erőforrásunk. Alapvető fontosságú a tiszta és biztonságos városok, közösségek fenntartása érdekében. Mindeközben komoly víz- és éghajlati változásokkal nézünk szembe, amelyek vízforrásainkat kevésbé megbízhatóvá teszik. Egyes helyeken az éghajlatváltozás súlyos aszályokhoz vezet, máshol pedig szélsőséges árvizek tapasztalhatók.

A víz és a fenntarthatóság 75 éve üzleti életünk meghatározó eleme. 2020. március 22-én a Víz Világnapja alkalmából csatlakozunk a világ többi részéhez, hogy a figyelmet a víz fontosságára irányítsuk. Ez a nap a vízről és az éghajlatváltozásról szól, hogy e kettő mennyire elválaszthatatlanul kapcsolódik egymáshoz. 

Ismerje meg történeteinket, fedezze felm hogy felelős tetteink hogyan hatnak a fenntarthatóságra.

grundfos-story-dubai-society-1920x1080

80%-os energiamegtakarítás

A régi szivattyúk kicserélésével a dubai épület tulajdonosa 50-80 % villamos energiát takarít meg légkondicionáló rendszereiben. A cserével az ügyfelek új, korszerű szivattyú berendezéseket kapnak, és jobb környezetet teremtenek a lakosok számára.

grundfos-story-uganda-society-1920x1080

Biztonságos ivóvíz, megfizethetően

Az évtizedek óta betegséget, halált okozó elérhető víz a Viktória tó halász falvaiban most biztonságossá válik a Grundfos Lifelink rendszer segítségével. Ennek első eredményeként az egyik faluban már teljesen felszámolták a hasmenéses eseteket.

A víz lábnyomunk nagyobb, mint gondolnánk

/content/ghu/hu/campaigns/worldwaterday/water-cleanup

A felhasznált vízmennyiség 90%-át nem látjuk. Mindannyian részei vagyunk a megoldásnak - mert ez nem csak víz. Ez a mi vizünk. Ideje nekilátni - #ForOurWater

Az éghajlatváltozás vízellátási kihívásokat okoz

Whose responsibility is sustainability.pdf

Az éghajlatváltozás egyik fő oka az energiafelhasználás, amely az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának mintegy 60%-át teszi ki. Az éghajlatváltozás jelentős vízügyi kihívásokhoz vezet, például a tengerszint emelkedése, a heves esőzések és a világ egyes részein szélsőséges áradások, másutt pedig a vízhiány vagy az aszályok.

grundfos-story-denmark-water-reuse-society-1920x1080px

A víz újrafelhasználása által a szennyvíz erőforrássá válik

A víz kezelése és helyben történő újrahasznosítása vízmegtakarítást jelent a gyárunk és Grundfos bjerringbroi közössége számára. Ezáltal több mint 5000 m3 vizet spórolunk meg évente. 

Water Scarcity
Water2Life

Water2Life: Kórházak és iskolák biztonságos vízellátása

A Water2Life adománygyűjtő program egy példa arra, hogy a Grundfos hogyan támogatja az ENSZ fenntartható fejlődési céljait. A Water2Life jelenleg a hondurai Colónban található Tocoa állami iskola számára segít a vízellátás fejlesztésében.