Háztartási vízellátás

Háztartási vízellátás

Háztartási vízellátás

A megbízható vízellátás kulcsfontosságú minden családi otthonban. Válassza a kompakt búvárszivattyúnkat a háztartási vízellátáshoz, hogy pontosan azt nyújtsa ügyfeleinek, ami szükséges – ráadásként pedig adja meg az állandó víznyomás kényelmét az egész házban. A hatékony szivattyúk tömege fele a hagyományos háztartási búvárszivattyúk tömegének, ami azt jelenti, hogy a telepítés könnyű, és egy ember elvégezheti.

The SP pump

A SQ/SQE szivattyú

A 3" SQ szivattyú tömege csak 7-8 kg, és rengeteg olyan jellemzője van, amely előnyös Önnek és ügyfelének egyaránt: Egyszerű, időtakarékos telepítés, ahol nincs szükség külső indítódobozra. Beépített védelmi szolgáltatások biztosítják a problémamentes, nagy energiahatékonyságú és állandó víznyomást nyújtó működést. Valójában az SQ szivattyú szinte minden paraméterében jobb a hagyományos, háztartási búvárszivattyúknál – ára pedig versenyképes. Válasszon a SQ és a beépített változtatható fordulatszámú SQE között.

Ugrás a termékoldalra