Goal 6 & 13

Hullámzás a 6. és a 13. gólnál

A Grundfosnál mi igazán úgy gondoljuk, hogy fontos ráirányítani a figyelmet az ENSZ fenntartható fejlődési céljaira.

Segítsen nekünk ráirányítani a figyelmet a történelemben a legfontosabb célokra azzal, hogy hullámoz a bajnokságban elért minden 6. és 13. gólnál.

Hullámzását megoszthatja a Facebookon vagy Instagramon a #goal6and13 hashtag-gel

A Grundfos támogatja a fenntartható fejlődési célokat

Az ENSZ 17 fenntartható fejlődési célja minden figyelmet megérdemel, – különösen a tiszta vízzel és az éghajlatváltozással kapcsolatosak, amelyek véleményünk szerint a történelemben a legfontosabb célok.

A 6. és a 13. célt kiemelten támogatjuk, azért, mert hisszük, hogy ezen a két területen valóban hatást tudunk gyakorolni. A mi energiatakarékos szivattyú megoldásaink és a vízhez kötődő, széleskörű tapasztalataink, hozzá tudnak járulni a globális erőfeszítésekhez, hogy minden ember számára hozzáférhető legyen a tiszta víz és az alapvető köztisztaság.

UN goal 6

Tiszta víz és alapvető köztisztaság

A 6. cél arra összpontosít, hogy általános hozzáférést biztosítson a tiszta vízhez és az alapvető köztisztasághoz. A tiszta vízhez való hozzáférés hiánya – ami becslések szerint jelenleg 844 millió embert érint – ritkán a tényleges vízhiány miatt jelentkezik, hanem inkább gyenge finanszírozás vagy rossz infrastruktúra kérdése. A tiszta víz és a köztisztaság hiánya nem csak az élelmiszerbiztonságra és higiéniára van negatív hatással, a munkalehetőségeket és az oktatást is hátráltatja.

UN goal 13

Fellépés az éghajlatváltozás ellen

A 13. cél az éghajlatváltozás megállítására és káros hatásainak enyhítésére összpontosít. A tudományos közösség és a párizsi megállapodás 195 aláírója egyetértenek abban, hogy az éghajlatváltozás hatására a vizek szintje emelkedik, és szélsőséges vagy instabil időjárási viszonyokat hoz létre, ha nem kezdünk azonnal foglalkozni ezzel a fontos kérdéssel.

Win signed handball

Nyerjen egy aláírt, hivatalos EHF Euro kézilabdát

A mi 6. és 13. cél témájú kvízünkben, megnyerheti az egyik menő, hivatalos EHF Euro kézilabdáját, amelyet országának nemzeti válogatottja írt alá. Mindössze annyit kell tennie, hogy megválaszol 4 kérdést.

Sok szerencsét!

https://www.wvi.org/grundfos

Tiszta víz 650 gyermeknek

A 2020-as Férfi kézilabda EB mind a 65 mérkőzése során a Grundfos a legjobb játékost megjutalmazza „A Mérkőzés Grundfos Játékosa” díjjal. Minden díjhoz társul egy tiszta víz adomány tíz etiópiai gyermek számára, véglegesen megváltoztatva azoknak a gyerekeknek az életét. Lépjen át a World Vision-ra, hogy többet megtudjon a projektről, és adományozzon Ön is erre a célra.