GRUNDFOS GO támogatás

A Grundfos GO rendelkezésre áll

A Grundfos GO CAPS és a GO Remote egy appban egyesült Grundfos GO néven.

Áttekintés

A Grundfos GO egy mobil szerszámosláda a mozGÓ, hivatásos felhasználók számára. Ez a legátfogóbb mobil szivattyúvezérlő és szivattyúválasztó platform, amely magába foglal méretezést, helyettesítést és dokumentációt. Könnyen érthető, kézben hordozható segítséget és a Grundfos online eszközeinek elérését kínálja, és értékes időt takarít meg az adatgyűjtés és jelentések területén.

A Grundfos GO célja, hogy időt és fáradságot takarítson meg használójának. Az app bármilyen iOS vagy Android operációs rendszert használó eszközre letölthető...

Grundfos GO

Miért érdemes használni a Grundfos GO-t?

A Grundfos GO app letöltése az időkímélő eszközök, szolgáltatások és dokumentálás új világát nyitja meg az Ön számára. A Grundfos GO online bármikor elérhető, és ez azt jelenti, hogy menet közben is frissítik, így Ön bárhol és bármikor használhatja, ha szükséges. Grundfos GO az alábbi lehetőségeket adja:

  • Kommunikáció – elektronikával felszerelt szivattyúk felügyelete és vezérlése
  • Katalógus – a teljes Grundfos termékkatalógus böngészése
  • Helyettesítés – csereszivattyú keresése a szivattyú márkájának vagy a szivattyú nevének beírásával
  • Méretezés – egy szivattyú méretezése egy bizonyos telepítéshez
  • Jelentések – előállítása, aláírása és elküldése valós időben, fényképekkel is, hibás párosítások, félreértések és szükségtelen késések vagy papírmunka elkerülése a helyszínen tartózkodás során.
  • Grafikus interfész – a telepítést megkönnyíti az intuitív és elismert érintőképenyős interfész és navigáció lehetőségeinek kihasználása
  • Adatkezelés – adatokat lehet másolni, visszanyerni és későbbi időpontban elküldeni vagy visszanyerni

És ez még nem minden...

Tulajdonságok

  • Mindig online – az azonnali hozzáférés minden dokumentációhoz és méretező eszközhöz, minden olyan információt és dokumentációt megad, amire szüksége lehet. 24/7
  • Öné az irányítás – senkit sem kell felhívnia vagy visszasietnie az irodába
  • Hatékony – gyorsan és egyszerűen használható a könnyen átlátható grafikus interfésszel
  • Lépésenkénti segítség – könnyen elvégezhető a telepítés, a karbantartás és a javítás az online szivattyú konfigurálás segítségével
  • Hibaelhárítás – odamegy a szivattyú mellé, tudja mi romlott el, és tudja mit tegyen
  • Azonnali tökéletesítés – a konfigurációs paramétereket azonnal módosíthatja
  • Kommunikációra nyitott – élő adatfeltöltés, riasztás naplózás, parancsikonok a gyakran használt funkciókhoz, és a szivattyúja még kacsint is Önre, amikor kapcsolatba lépnek
  • Dokumentációs és méretező eszközök – szinte mindent megtalál itt, amit a WebCAPS-ról elérhet.
  • Szivattyúállapot – figyelje, hogyan üzemel a szivattyúja és jusson hozzá egyszerűen szivattyú hibakereső programokhoz
  • Szivattyútörténet – segít megfelelő cserét biztosítani azzal, hogy ismeri a szivattyú teljesítményét
  • Időmegtakarítás – egyszerű dokumentálás és adatkezelés teszi lehetővé, hogy PDF fájlokat állítson elő és támogatja a digitális jelentések készítését, beállíthat olvasási írási profilokat, és van benne projektmenedzsment funkció is, mindez egyszerű telepítést biztosít
  • Pénzt takarít meg – mivel az idő pénz, és kisebb létszámra van szükség
  • Tökéletesebb szolgáltatás – minősített tanácsadás és ajánlat az ügyfeleinek az eladási folyamat korai szakaszában.
  • Az Ön anyanyelvén nyílik meg – automatikusan érzékeli az eszköz beállított nyelvét; A Grundfos GO 30 nyelven elérhető és továbbiak várhatók

Jelenleg a Grundfos GO az alábbi Grundfos termékekkel képes kommunikálni:

Szivattyúk

MAGNA

SEG (AUTOADAPT)

UPE, UPS

CRE, CRIE, CRNE

MTRE

SPKE

CRKE

TPE, TPED

NKE, NBE

Hydro Multi-E

CME

Kapcsolódobozok

CU300

CU301

IO351

MP204

Motor

MGE

Ha kommunikálni szeretne a fenti termékekkel, akkor okostelefonjához egy hardverkulcsot kell használnia, de választhatja az iPad touch megoldást is.