Grundfos távvezérlés

Grundfos távvezérlés

A Grundfos távvezérlés egy költséghatékony, biztonságos és megbízható mód a szivattyú telepítések felügyeletére és kezelésére egy internethez kapcsolódó számítógépről, igen alacsony ár mellett.

Kapcsolat szivattyúk és emberek között
Egy biztonságos és megbízható távvezérlési rendszer révén a szivattyúrendszereket felügyelheti és kezelheti egy internetre kapcsolt számítógépről, igen alacsony ár mellett.

A Grundfos távvezérlés költséghatékony és közvetlen módja a szivattyú telepítések felügyeletének és kezelésének kereskedelmi épületekben, vízellátás területén valamint szennyvíz infrastruktúrában. Ez csökkenti a helyszíni ellenőrzések szükségességét, és figyelmeztetés, vagy riasztás esetén közvetlenül jelez az érintett személyzetnek.

A mobiltelefon-alapú felügyelettel összehasonlítva, a rendszer sokkal több előnyt és funkciót kínál. Azok számára, akik nem igénylik a távirányítású folyamatautomatizálást, a Grundfos távvezérlés ideális megoldás a felügyeletre és a távszabályozásra, szemben a hagyományos SCADA (Felügyeleti irányító és adatgyűjtő) rendszerekkel. A kezdeti befektetés minimális, és egy alacsony, rögzített díj fedezi az adatforgalmat, a tárhelyszolgáltatás (hosting) költségeit és a rendszertámogatást, beleértve az adatok biztonsági mentését is.

A kommunikációs interfész (a CIU27 modem) lehetővé teszi az adatok továbbítását GPRS/SMS révén a Grundfos szivattyúktól és szabályozóktól. A beépített, többfunkciós I/O tábla lehetővé teszi távadók és kapcsolók csatlakoztatását.

A kritikus telepítések egyszerű és költséghatékony ellenőrzése és kezelése
A Grundfos távvezérlés teljeskörű áttekintést kínál szivattyús rendszerére, általa online lehet a szivattyúkkal. Figyelemmel kísérheti az energiafogyasztást, dokumentációkat oszthat meg, kezelheti a karbantartást, és rugalmas ügyeleti ütemtervet valósíthat meg. Mindez egy rendkívül biztonságos - a Grundfos által vezérelt - hálózat része, melyhez informatikai támogatás is járul.

A Grundfos távvezérlés számos előnyös tulajdonsággal bír, ha kritikus telepítések vezérléséről van szó.

  • Szennyvíz szivattyútelepek

Normál szennyvíz szivattyúk, érzékelők és vezérlők - legyen az bármilyen model - monitoringja, beleértve a működési adatok automatikus jelentését is.

  • Vízművek

Áramlás és nyomás érzékelők, tartály szint, szivattyúk és riasztások felügyelete, beleértve a fogyasztási adatok automatikus jelentését is.

  • Bányák és építési területek

Kritikus esetekben, a víztelenítő szivattyúk leállása, vagy meghibásodása esetén a riasztások azonnali fogadása.

  • Öntözés

A tartályszint, a nyomás és a szivattyúk felügyelete, biztosítva, hogy a növények és az állatok nem maradnak víz nélkül.

  • Építkezés

HVAC, tűzvédelmi rendszerek és nyomásfokozók felügyelete és kezelése egy központi helyről, ezzel biztosítva és dokumentálva az épület biztonságát.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati