Grundfos távvezérlés

Grundfos távvezérlés

A Grundfos távvezérlés egy költséghatékony, biztonságos és megbízható mód a szivattyú telepítések felügyeletére és kezelésére egy internethez kapcsolódó számítógépről, igen alacsony ár mellett.

Kapcsolat szivattyúk és emberek között
Egy biztonságos és megbízható távvezérlési rendszer révén, a szivattyúrendszereket felügyelheti és kezelheti egy internetre kapcsolt számítógépről, igen alacsony ár mellett.

A Grundfos távvezérlés költséghatékony és közvetlen módja a szivattyú telepítések felügyeletének és kezelésének kereskedelmi épületekben és vízellátó, valamint szennyvíz infrastruktúrában. Ez csökkenti a helyszíni ellenőrzések szükségességét, és figyelmeztetés vagy riasztás esetén közvetlenül jelez az érintett személyzetnek.

A mobiltelefon-alapú felügyelettel összehasonlítva, a rendszer sokkal több előnyt és funkciót kínál. Azok számára, akik nem igénylik a távirányítású folyamatautomatizálást, a Grundfos távvezérlés ideális megoldás a felügyeletre és a távszabályozásra, szemben a hagyományos SCADA (Felügyeleti irányító és adatgyűjtő) rendszerekkel. A kezdeti befektetés minimális, és egy alacsony, rögzített díj fedezi az adatforgalmat, a tárhelyszolgáltatás (hosting) költségeit és a rendszertámogatást, beleértve az adatok biztonsági mentését is.

A kommunikációs interfész (a CIU271 modem) lehetővé teszi az adatok továbbítását GPRS/SMS révén a Grundfos szivattyúktól és szabályozóktól. A beépített, többfunkciós I/O tábla lehetővé teszi távadók és kapcsolók csatlakoztatását.

A Távvezérlésnél többet is megtudhat az egyszerű és költséghatékony monitoringról, vezérlésről és a kritikus telepítésekről.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati