Unilift KP

Áttekintés

Áttekintés

Pincék víztelenítésére szolgáló rozsdamentes acélból készült, nedvestengelyű motorral felszerelt merülőszivattyú. Alkalmas enyhén szennyezett háztartási szennyezettvíz, talaj- és csurgalékvíz szállítására, kisebb tározók és úszómedencék ürítésére, illetve kisebb víztisztító berendezésekhez, vagy öntözési feladatokra.

Szállítható alacsony szilárdanyag tartalommal rendelkező közeg, fekáliatartalom nélkül. A szivattyú telepíthető épületen kívül és belül egyaránt, rögzített és mobil módon.

Termékelőnyök

  • Egyfázisú kivitel úszókapcsolóval
  • Vezetékcsatlakozás cserélhető
  • Hűtőburkolat lehetővé teszi a szivattyú vízszint feletti tartós használatát
  • Robusztus motor
  • Beépített termokapcsolós motorvédelem
  • Hosszú élettartamú siklócsapágy
  • Védettségi osztály: IP 68
  • Szigetelési osztály: F

Alkalmazási területek

A Grundfos Unilift KP szivattyúkat az alábbiak szivattyúzására tervezték:

  • Vízellátás és esővíz a kertészetben
  • Vízellátás folyókból és tavakból
  • Esővíz, belvíz és árvizi víz
  • Tartályok feltöltéséből/kiürítéséből, medencékből, tárolókból stb. származó víz.
  • Zuhanyozókból, mosógépekből és lefolyószint alatti mosogatókból származó szennyvíz
  • Úszómedence víz
  • Vízelvezető árok vize
  • Talajvíz
  • Fertőzött és iszapkezelési rendszerekből származó háztartási szennyvíz
  • Viaduktokból, aluljárókból stb. származó szennyvizek.

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Egyszerű telepítés
  • Egyszerűen karbantartható
  • Megbízható
Katalógusok

Katalógusok

 

Szennyvíz termékek

Szennyvíz termékek

Termékismertető Publikációs szám: 97512325 A megjelenés dátuma: 2009-12-17

PDF letöltése

3733 kB

Szerelői kézikönyv

Szerelői kézikönyv

Szennyvízkezelés családi házakban


fűtés-hűtés-vízellátás

Grundfos szivattyúk

a házban és a ház körül


Unilift CC/KP

Unilift CC/KP

szórólap


Vásárlás

Hol tudom megvásárolni ezt a Grundfos szivattyút?

Térképes keresőnk segítségével könnyen kiválaszthatja az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket, ahol a Grundfos berendezéseket megvásárolhatja.

Kereskedelmi partnereink

 

Kapcsolat
Értékesítés

Kapcsolat

Kérdése lenne? Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110