Unilift CC

Áttekintés

Áttekintés

A Unilift CC egy egyfokozatú merülőszivattyú, szivárgó víz és egyéb szennyezett víz szivattyúzására kialakítva. A Unilift CC akár 3 mm padló fölötti vízszintről is képes szivattyúzni a szűrő eltávolítása után. A Unilift CC alkalmazható végleges és időleges telepítésben. A Unilift CC a kifolyásnál egy visszacsapó szeleppel van ellátva, amely megakadályozza a visszafolyást a csővezetékrendszerből. Egy illesztőbetét gondoskodik a 3/4”, 1” vagy 1 1/4” méretű kifolyási pontokhoz való megfelelő csatlakozásról.

A szűrő rozsdamentes acél, a szivattyú fontosabb darabjai pedig, pl. a persely és a szivattyúház, öntött kompozit anyagból készülnek.

A Multibox B-CC7 egy Unilift CC további elemekkel kombinálva, úgy mint Storz csatlakozóval felszerelt tömlő, adapter a menetes Storz csatlakozóhoz, és perforált hálóból kialakított doboz, amely a szivattyú előszűrőjeként használható. Ez tökéletes megoldás mentőkészletként, vészhelyzet esetére családi házakban árvíz idején.

Alkalmazási területek

A Unilift CC a következők szivattyúzására tervezték:

  • Vízellátás és esővíz a kertészetben
  • Vízellátás folyókból és tavakból
  • Esővíz, belvíz és árvizi víz
  • Tartályok feltöltéséből/kiürítéséből, medencékből, tárolókból stb. származó víz.
  • Zuhanyozókból, mosógépekből és lefolyószint alatti mosogatókból származó szennyvíz
  • Úszómedence víz
  • Vízelvezető árok vize
  • Talajvíz (csökkentő alkalmazások)
  • Viaduktokból, aluljárókból stb. származó szennyvizek.
  • Garázs sprinklerberendezések vízelvezetése.

Tulajdonságok és előnyök

  • Kompozit anyagok
  • Rozsdamentes acél szűrő
  • Önlégtelenítő szelep a fogantyúban
  • Szintkapcsolóval kapható
  • Alacsony szívási szintekhez is használható
  • Kis súlyú.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Egyszerű telepítés
  • Automatikus légtelenítés
  • Alacsony szívás
Katalógusok

Katalógusok

 

Szennyvíz termékek

Szennyvíz termékek

Termékismertető Publikációs szám: 97512325 A megjelenés dátuma: 2009-12-17

PDF letöltése

3733 kB

Szerelői kézikönyv

Szerelői kézikönyv

Szennyvízkezelés családi házakban


Unilift CC/KP

Unilift CC/KP

szórólap


Esettanulmányok
Vásárlás

Hol tudom megvásárolni ezt a Grundfos szivattyút?

Térképes keresőnk segítségével könnyen kiválaszthatja az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket, ahol a Grundfos berendezéseket megvásárolhatja.

Kereskedelmi partnereink

 

 

Kapcsolat
Értékesítés

Kapcsolat

Kérdése lenne? Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110