Unilift AP

Áttekintés

Áttekintés

Rozsdamentes acélból készült merülőszivattyú csúszógyűrűs tömítéssel drénrendszerekben történő alkalmazásra. Alkalmas enyhén szennyezett háztartási szennyezett víz, kisméretű szilárd anyagokat tartalmazó talaj- és csurgalékvíz, enyhén agresszív közegek szállítására, kisebb tározók és úszómedencék ürítésére, illetve kisebb víztisztító berendezésekhez.

Alkalmas alacsony szilárdanyag tartalmú közeg szállítására, mosógép vizének elszállítására főzőmosás esetén is, a közeg azonban nem rendelkezhet fekáliatartalommal.

A szivattyú telepíthtő épületen kívül és belül egyaránt, rögzített és mobil módon.

Termékelőnyök

  • Hosszú élettartamú vízálló vezetékcsatlakozás
  • Szárazonfutás elleni védelem
  •  Beépített motorvédelem

Alkalmazási területek

  • Vízellátás kertészetben
  • Vízellátás folyókból és tavakból
  • Esővíz, belvíz és árvizi víz elvezetése
  • Tartályok feltöltéséből/kiürítéséből, medencékből, tárolókból stb. származó víz.
  • Zuhanyozókból, mosógépekből és lefolyószint alatti mosogatókból származó szennyvíz
  • Úszómedence víz
  • Vízelvezető árok vize
  • Talajvíz (csökkentő alkalmazások)
  • Fertőzött és iszapkezelési rendszerekből származó háztartási szennyvíz
  • Könnyűipari, mosodai stb. forrásból származó, rostos anyagot tartalmazó folyadékok.
  • Viaduktokból, aluljárókból stb. származó szennyvizek.

Konstrukció

  • Max. telepítési mélység: 10 m
  • A szűrő egyszerűen leszedhető
  • IP 68 védettség, F szigetelési osztály
  • A hűtőburkolat lehetővé teszi a szivattyú vízszint feletti tartós használatát
  • Nyitott szabadáramú járókerék, 10 mm átáramlási keresztmetszettel

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Egyszerű telepítés
  • Egyszerűen karbantartható
  • Megbízható
Katalógusok

Katalógusok

 

Szennyvíz termékek

Szennyvíz termékek

Termékismertető Publikációs szám: 97512325 A megjelenés dátuma: 2009-12-17

PDF letöltése

3733 kB

fűtés-hűtés-vízellátás

Grundfos

szivattyúk a házban és a ház körül


Szerelői kézikönyv

Szerelői kézikönyv

Szennyvízkezelés családi házakban


Kapcsolat
Értékesítés

Kapcsolat

Kérdése lenne? Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.


Telefon

+36 23 511 110
Szerviz

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110