TPE3

Áttekintés

Áttekintés


Magas hatásfokú SAVER motorok alkalmazásával bevezetésre került az új TPE3 és TPE2 sorozat.

Rendszer teljesítményét növelő Intelligens szivattyú

A Grundfos új TPE3 In-line szivattyúja ugrásszerű fejlődést jelent az épületgépészetben. Kategóriájában a legkorszerűbb szivattyú, legjobb hatásfokú motorral szerelve, valamint egy sor fejlett funkciót tartalmaz, a rendszer hatékonyságát, így ez a szivattyú a Grundfos iSolutions legújabb csillaga.

A szivattyúkat arra tervezték, hogy meleg vagy hideg vizet keringessenek a következőkben:

- fűtési rendszerek, távfűtési rendszerek, távfűtési rendszerek társasházak számára, légkondicionáló rendszerek, hűtési rendszerek, lakóövezeti, intézményi és ipari alkalmazásokban.

Beépített hőmennyiségmérő

A TPE3 több, mint egy szivattyú: tartalmaz egy beépített hőmennyiségmérőt, amely nyomon tudja követni a hőenergia elosztását és fogyasztását. Ráadásul egy új, áramlás korlátozó funkciónak ( FlowLimit ) köszönhetően, bizonyos esetekben elhagyható lehet a beszabályzószelep. Ez a funkció javítja a rendszer teljesítményét, és csökkenti a kezdeti költségeket.

Integrált hőmérséklet szabályozás

Tudja működtetni a szivattyút mért előremenő és visszatérő hőmérséklet-különbség alapján.

Jobb hatásfok elérése egycsöves fűtési rendszereknél.

A használati melegvíz alkalmazások esetében a csap kinyitásakor azonnali melegvizet ad.

A TPE3 jelet akár a saját belső hőmérséklet-érzékelője, vagy külső érzékelő alkalmazásával, a szivattyú képes folyamatosan fenntartani a víz kívánt hőmérsékletét.

Többszivattyús funkció

A többszivattyús funkció lehetővé teszi az akár 4 párhuzamosan kapcsolt egyes szivattyú, illetve az ikerszivattyúk vezérlését külső vezérlőegység felhasználása nélkül. Többszivattyús rendszerben a szivattyúk a vezeték nélküli, GENIair kapcsolaton keresztül kommunikálnak egymással.

Jellemzők:

  • száraztengelyű konstrukció egyszeres csúszógyűrűs tengelytömítéssel, megnövelt fordulatszámra optimalizált hidraulikával
  • IE4 feletti hatásfokú, állandó mágneses SAVER szinkronmotorral
  • 1- és 3-fázisú kivitelben is elérhetőek
  • teljes hatásfok (szivattyú+motor) a legmagasabb a piacon
  • vezeték-nélküli szivattyúcsoport szabályozás 4 szivattyúig
  • egyes és iker kivitelek
  • egyes kivitelek rozsdamentes acél házzal is rendelhetők (NA65-ig)
  • kommunikáció GO platformmal
  • FM300 modullal bővíthető a be- és kimenetek száma
  • közeghőmérséklet: -25 ... +120 °C
  • BUSZ-kommunikáció CIM modullal
 
 
Leírás
TPE3TPE2RENDSZER FUNKCIÓKHőmennyiség mérő funkció++AUTOADAPT+-FLOWLIMIT &FLOWADAPT
+-ΔT szabályozás 2 érzékelővel1 belső + 1 külső érzékelő vagy 2 külső érzékelő
Csak külső érzékelőΔP szabályozás 2 érzékelővel1 belső + 1 külső érzékelő vagy 2 külső érzékelőCsak külső érzékelő
SZABÁLYOZÁSI MÓDArányos nyomás
+-Állandó térfogatáram-+Állandó kimenő nyomás
-+Állandó nyomás-különbség
++Állandó hőmérséklet
++EGYÉBSzivattyúcsoport szabályozás++Állóhelyzeti tekercsfűtés
++Alapjel korrekció
2 módszer9 módszerHatárérték figyelés
-+Esemény tároló
+korlátozottan Grundfos GO-valKijelző+-
Leírás
TPE3TPE2RENDSZER FUNKCIÓKHőmennyiség mérő funkció++AUTOADAPT+-FLOWLIMIT &FLOWADAPT
+-ΔT szabályozás 2 érzékelővel1 belső + 1 külső érzékelő vagy 2 külső érzékelő
Csak külső érzékelőΔP szabályozás 2 érzékelővel1 belső + 1 külső érzékelő vagy 2 külső érzékelőCsak külső érzékelő
SZABÁLYOZÁSI MÓDArányos nyomás
+-Állandó térfogatáram-+Állandó kimenő nyomás
-+Állandó nyomás-különbség
++Állandó hőmérséklet
++EGYÉBSzivattyúcsoport szabályozás++Állóhelyzeti tekercsfűtés
++Alapjel korrekció
2 módszer9 módszerHatárérték figyelés
-+Esemény tároló
+korlátozottan Grundfos GO-valKijelző+-




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Katalógusok

Katalógusok

 

TPE3

TPE3

Intelligent in-line pumping for increased system performance

BS katalógus

Épületgépész katalógus

Részletes műszaki információk termékeinkről


Kapcsolat
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+36 23 511 110
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.


Telefon: +36 23 511 110
Weboldal: http://www.grundfos.hu