TP, TPE

Áttekintés

Áttekintés

A Grundfos TP és TPE függőleges, in-line szivattyúkat számos alkalmazásban használják. A szivattyúk egyfokozatú, in-line centrifugálszivattyúk, szabványos motorral és csúszógyűrűs tengelytömítéssel ellátva. A szivattyúk blokk kialakításúak, azaz a szivattyú és a motor két önálló egységet alkot. Ebből következően, ezek a szivattyúk kevésbé érzékenyek a szállított közegben lévő szennyeződésekre, mint a hasonló nedvestengelyű szivattyútípusok.

Két függőleges, in-line szivattyútípus kapható. Felhívjuk a figyelmét, hogy mindegyik típusnál számos termékváltozat rendelhető. Ezekről a változatokról részletes tájékozatatást talál a Grundfos Product Center-ban.

TP szivattyú

Ez a szivattyútípus magas fokú megbízhatóságáról és hatékonyságáról nevezetes. Csendes, kiváló hatásfokú IE3 motorokkal szereltek. Minden TP szivattyú kataforézises bevonatú, amely magas szintű korrózióállóságot biztosít.

TPE szivattyú

A TP és a TPE szivattyúk között a fő különbség a motor. A TPE motorokban beépített frekvenciaváltó van, amely különféle szabályozási módszerek alkalmazását teszi lehetővé. A TPE szivattyúk előnyösek az energiamegtakarítás és a nagyobb kényelem szempontjából.

Alkalmazási területek

Ezek a függőleges, in-line szivattyúk kereskedelmi épületekben használatosak, légkondicionálási és fűtési alkalmazásokban.

A szivattyúk egyfokozatú, in-line centrifugálszivattyúk, szabványos motorral és csúszógyűrűs tengelytömítéssel ellátva. A szivattyúk blokk kialakításúak, azaz a szivattyú és a motor két önálló egységet alkot. Ebből következően, ezek a szivattyúk kevésbé érzékenyek a szállított közegben lévő szennyeződésekre, mint a hasonló nedvestengelyű szivattyútípusok.

Tulajdonságok és előnyök

  • Optimalizált hidraulikus kialakítás a nagy hatékonyság érdekében
  • Csökkentett energiafogyasztás
  • Nagy hatékonyságú motorok
  • A TP szivattyúk nagy hatékonyságú motorokkal vannak ellátva
  • A nagy hatékonyságú motorok kisebb energiafogyasztást eredményeznek.
  • 2-pólusú és 4-pólusú TP szivattyúk 0,75 kW-tól 375 kW-ig IE3 motorokkal (2012 márciusa után)
  • Felülről kiemelhető (top-pull-out) kialakítás
  • Könnyen szétszerelhető a javításhoz
  • In-line kialakítás
  • A csigaházas szivattyúktól eltérően, az in-line szivattyúk egyenes csővezetést tesznek lehetővé, és ez gyakran csökkenti a beépítési költségeket és a helyigényt
  • Hidraulikusan és mechanikusan kiegyensúlyozott járókerék (300-as és 400-as sorozat)
  • A járókerék hidraulikusan és mechanikusan kiegyensúlyozott, ez növeli a motorcsapágyak és a tengelytömítés élettartamát
  • A szivattyúház és a szivattyúfej/motortartó közdarab kataforézises bevonattal van ellátva
  • Fokozott korrózióállóság
  • TPE, TPED – szivattyúk beépített frekvenciaváltóval
  • Csökkentett energiafogyasztás
  • A TPE és a TPED motorok alapját az IE3 motorok képezik (a 18.5, 4-pólusú kivételével).




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Optimalizált hidraulikus kialakítás a nagy hatékonyság érdekében
  • Csökkentett energiafogyasztás
  • Nagy hatékonyságú motorok
Katalógusok

Katalógusok

 

TP,TPE – termékismertető

TP,TPE – termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 96905263 A megjelenés dátuma: 2010-01-20

PDF letöltése

1611 kB

Esettanulmányok

Esettanulmányok

Szerviz
Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110