SRP

Áttekintés

Áttekintés

A Grundfos recirkulációs szivattyúcsalád több évtizedes mérnöki tapasztalatok eredménye. Ezek a nagy térfogatáramokra és alacsony szállítómagasságokra létrehozott SRP típusok a szennyvízkezelő telepeken, és az árvízvédelemben egyaránt használhatók.

Az SRP szivattyúk három változatban készülnek – DN 300, 500 vagy 800 mm, és 0.8 - 24 kW méretű motorral lehetnek felszerelve. A szivattyúk számos tulajdonsága azonos a fogaskerék-hajtóműves AMG és az AFG keverők és áramláskeltők jellemzőivel, ezáltal azonnal ismerősnek tűnnek a szervizszemélyzet számára, ezáltal karbantartásuk egyszerű.

A legújabb fejlesztések közé tartozik egy háromszoros tömítési rendszer, amely maximális védelmet nyújt a csúszógyűrűs tengelytömítés számára, és egy keret, amely rendkívül egyszerű beépítést tesz lehetővé.

Alkalmazási területek

A szivattyúk használhatók a következő alkalmazásokban:

  • Iszap visszakeringetés a szennyvíztelepen belül
  • Esővíz szivattyúzás.

Tulajdonságok és előnyök

  • Magas hatásfokú rozsdamentes acél propeller
  • Víz az olajban érzékelő a hajtóműben/tengelytömítés házban
  • Széles teljesítménytartomány
  • Erős axiális szerelvény vékony konstrukcióban a nagy hidrodinamikus hatékonyság érdekében
  • Integrált túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem
  • Jó öntisztítási képességek.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Magas hatásfokú rozsdamentes acél propeller
  • Széles teljesítménytartomány
  • Elektronikus szivárgásérzékelő
Katalógusok

Katalógusok

 

SRP – termékismertető

SRP – termékismertető

Termékismertető – 50 Hz Publikációs szám: 96932780 A megjelenés dátuma: 2009-03-05

SRP – termékismertető

SRP – termékismertető

Termékismertető – 60 Hz Publikációs szám: 97750027 A megjelenés dátuma: 2010-11-29

SRP – termékismertető

SRP – termékismertető

Termékismertető – 60 Hz Észak-Amerika Publikációs szám: 97750024 A megjelenés dátuma: 2010-11-29 A NAMREG ÉRTÉKESÍTÉSKOR KERÜL FOGRALOMBA

Esettanulmányok
Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110