SQFlex

Áttekintés

Áttekintés

Az SQFlex termékcsalád egy környezetbarát vízellátási megoldás. Az SQFlex szivattyúk állandó mágnesű motorral vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a természetből nyert energia hatékony használatát. A szivattyúrendszer tökéletes vízellátási megoldást kínál a távol eső helyeken, ahol a víz nehezen elérhető az energiaellátás pedig megbízhatatlan, vagy nem is létezik.

A SQFlex napkollektorok és szélkerekek alkalmazkodnak az adott terület időjárási viszonyaihoz. Egy akkumulátoros háttértároló rendszer képes tárolni a megtermelt fölösleges energiát és átvenni a feladatot, amikor a természetből nem lehet energiát nyerni.

Az SQFlex nem csak szivattyú – ez egy teljes intelligens rendszer. Beépített elektronikájának köszönhetően, a szivattyú alkalmas az egyen- (DC) és a váltóáramú (AC) energiaellátásra anélkül, hogy külső konverterre lenne szüksége.

A teljes termékcsalád tíz különféle szivattyúméretet tartalmaz: Négy csigaszivattyú, nagy szállítómagasságot igénylő alkalmazásokhoz és hat centrifugálszivattyú olyan alkalmazásokhoz, ahol nagyobb térfogatáramra van szükség.

Alkalmazási területek

Az SQFlex rendszerek alkalmasak távol eső helyeken való alkalmazásokra:

  • Falvak, iskolák, kórházak kis épületek
  • Gazdaságok és melegházak öntözése
  • Vadrezervátumok és vadállat farmok
  • Természetvédelmi terület.

Tulajdonságok és előnyök

  • Megújuló energiaforrás: napkollektorok vagy szélkerekek
  • Beépített elektronika, egyszerű telepítés
  • Megbízható vízellátás
  • Alacsony üzemelési költség
  • Szárazonfutás-elleni védelem.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Megújuló energia
  • Magas hatásfok
  • Széles teljesítménytartomány
Katalógusok

Katalógusok

 

SQFlex – termékismertető

SQFlex – termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: V7177701 A megjelenés dátuma: 2009-10-08

PDF letöltése

1340 kB

SQFlex – termékismertető

SQFlex – termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 96606368 A megjelenés dátuma: 2007-05-23

Esettanulmányok
Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110