SP

Áttekintés

Áttekintés

A Grundfos SP búvárszivattyúk híresek nagy hatékonyságukról és megbízhatóságukról. Mivel az SP szivattyúk teljes mértékben korrózióálló rozsdamentes acélból készültek ezért az alkalmazások széles körében használhatók.

Grundfos SP szivattyúk, a legmodernebb hidraulikus kialakítást képviselik. Arra tervezték, hogy olyan időszakokban amikor magasfokú az igény optimális hatékonyságot biztosítson. Az Az SP szivattyú hosszútávon biztosítja az alacsony költségeket és a magasfokú megbízhatóságot bármilyen rendszerben is legyen.

A Grundfos SP sorozata biztosítja a magas hatékonyságot, a homok és más koptató anyagok elleni nagyfokú ellenállóságot, a motor leégése elleni védelmet és az egyszerű karbantartást. A szivattyúrendszer állandó optimalizációját a teljes felügyeleti és szabályozási rendszer teszi lehetővé.

Nagy mennyiségű szivattyú mindig  elérhető raktárról. A szivattyúk listájáért kattintson a linkre. 

Alkalmazási területek

A szivattyúk használhatók a következő helyeken:

  • Kisvízművek vízellátása
  • Öntözés a kertészetben és mezőgazdaságban
  • Talajvíz (csökkentő alkalmazások)
  • Nyomásfokozás
  • Ipari alkalmazások.

Tulajdonságok és előnyök

  • Élenjáró hidraulikus kialakítás biztosít nagy hatékonyságot és alacsony üzemelési költségeket
  • 100 % rozsdamentes acél kívül, belül
  • Ellenáll a homok koptató hatásának
  • Ellenáll az agresszív víznek
  • Motor túlmelegedés elleni védelem
  • Szárazonfutás-elleni védelem
  • Felügyelet, védelem és kommunikáció az MP 204 védelmi egységen és az R100 távirányítón keresztül.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Magas hatásfok
  • Korrózióálló
  • Szivattyúk és motorok teljes választéka
Katalógusok

Katalógusok

 

FÖLD ALATTI TELJESÍTMÉNYRE OPTIMALIZÁLVA (SP)

SP termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 98359355 A megjelenés dátuma: 2012-11-01

PDF letöltése

1629 kB

SP MÉRNÖKI KÉZIKÖNYV

SP MÉRNÖKI KÉZIKÖNYV

Termékismertető Publikációs szám: V7109664 A megjelenés dátuma: 2008-08-01

PDF letöltése

13,02 MB - 47 oldal

Esetleírás, Loosdrecht

Esetleírás, Loosdrecht

A Grundfos és a Vitens egyesítik erőiket, hogy új, föld alatti energiamegtakarítási lehetőségeket keressenek.


SP

SP

tájékoztató


SP stock brochure

Raktáron lévő SP szivattyúk


Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110