SOLOLIFT2

Áttekintés

Áttekintés

A SOLOLIFT2 egy egyedülálló kompakt átemelő telep sorozat, amely bármelyik házi szaniter eszköz víztelenítését lehetővé teszi, amikor csak szükséges, a gravitációs lefolyórendszertől függetlenül. Az egységek összegyűjtik és egy vékony nyomócsövön (>23mm) keresztül elszivattyúzzák a szennyvizet az ejtőcsőig – akár 6 m magasra vagy 100 m távolságra.

Egy plusz WC, vagy egy egész fürdőszoba a padlásszobában vagy az alagsorban már nem csak vágyálom, ha itt a SOLOLIFT2.

A sorozatban 5 kompakt átemelő változat segíti a háztartási szennyvíz elvezetését. 3 egység, WC-1, WC-3 és CWC-3 típusnév alatt, készült arra a feladatra, hogy hogy elvezesse a szennyvizet a WC-től és más szaniterektől. 2 egység, C-2 és D-2 néven, készült arra, hogy egyéb szennyezett vizet vezessen el több egységből. A számok azt jelzik, hogy hány további egység csatlakoztatására van lehetőség.

A SOLOLIFT2 tervezésénél figyelembe vettük a szerelők szükségleteit is – gondoltunk a nagy megbízhatóságra és a tiszta szervizelésre. Az egységek használatra készen érkeznek csatlakozó dugóval együtt, és teljesen automatikusan működnek, amikor víz kerül a tartályba.

Alkalmazás

Bárhol, ahol egy szaniter szennyvizének elvezetésére van szükség, de az ejtővezeték nem áll rendelkezésre, vagy nem alakítható ki. A WC csatlakozással ellátott egységek kifelyezetten csak magánházakba való beépítésre készülnek. A többi egységet kereskedelmi alkalmazásokban is fel lehet használni.

A WC-1, WC-3 és CWC-3 egységeket 1 WC, 1 mosdó, 1 zuhanyozó és 1 bidé szennyvizének eltávolítására tervezték. A CWC-3 egy extra karcsú változat, melyet szerelőfalba történő beépítésre terveztek. A C-3 és a D-2 egységeket (meleg) szennyvíz eltávolítására tervezték fürdőből, zuhanyozóból, mosdókagylóból, mosogatóból, mosógépből és mosogatógépből. Kompakt méreteik lehetővé teszik a szerelőfalba, és padlóba történő beépítést.

Tulajdonságok és előnyök

  • beépítésre kész megoldás
  • a lehető legnagyobb megbízhatóság a nagy teljesítményű őrlőnek és motornak köszönhetően
  • kezeli a véletlenül leöblített női piperecikkeket
  • gyors, egyszerű és tiszta szerviz – nem kell eltávolítani az egységet az installációból
  • minden szervizelhető alkatrész szárazon és tisztán hozzáférhető – nem merül el a tartályban
  • könnyen hozzáférhető szintkapcsoló egységek, egyetlen hozzáférési helyről karbantarthatók
  • nyomástartó, hegesztett tartályrendszer, visszafolyás esetén szivárgásmentes
  • szagmentes, a szénszűrővel ellátott légbeszívó szelepnek köszönhetően
  • karbantartásmentes tartálykonstrukció csökkenti az eldugulás kockázatát
  • forróvízálló, max. 90 °C-ig 30 percen át.
  • nagyon kompakt kivitel
  • alacsony indítási szint teszi lehetővé a modern, lapos zuhanytálcák használatát
  • választható kimeneti irány (felfelé vagy oldalra)
  • állítható magasságú bemeneti közdarabok az egyszerű telepítés és csere érdekében
  • maximálisan 4 beömlőcső és 6 nyomócső csatlakozó választható
  • mindegyik egység LGA-, VDE-, EMC- és GOST- tanúsítvánnyal rendelkezik

Hol tudom megvásárolni ezt a terméket?





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Beépítésre kész
  • A lehető legnagyobb megbízhatóság a nagy teljesítményű őrlőnek és motornak köszönhetően
  • Kezeli a véletlenül leöblített női piperecikkeket
Katalógusok

Katalógusok

 

Termékismertető

Termékismertető - Sololift2

A kiadvány száma: 98072198

Szerelői kézikönyv

Szerelői kézikönyv

Szennyvízkezelés családi házakban


Sololift2

Sololift2

szórólap


Fűtés-hűtés-vízellátás

Fűtés-hűtés-vízellátás

katalógus


Vásárlás

Hol tudom megvásárolni ezt a Grundfos szivattyút?

Térképes keresőnk segítségével könnyen kiválaszthatja az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket, ahol a Grundfos berendezéseket megvásárolhatja.

Kereskedelmi partnereink

Kapcsolat
Értékesítés

Kapcsolat

Kérdése lenne? Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+36 23 511 110