SL 0.9-11 kW

Áttekintés

Áttekintés

Az SL sorozatot azért fejlesztettük ki, hogy optimalizáljuk rendszerének teljesítményét, minimalizáljuk az ismert kockázati tényezőket, és csökkentsük a karbantartási igényeket. A figyelemreméltóan strapabíró SL sorozat hosszú élettartamú, szervizbarát, szennyvíz búvárszivattyúzására alkalmazható.

A motor hatásfokára vonatkozó legszigorúbb szabványok jelentős energia- és költségmegtakarítást eredményeznek. A motorok nagy hatékonyságú komponensekből épülnek fel, amelyek javítják a motor hatásfokát és meghosszabbítják a szivattyú élettartamát.

A szivattyúk kaphatók SuperVortex járókerekekkel (SLV) olyan alkalmazásokhoz, amelyek kevés üzemórát igényelnek, a szárazanyag-tartalom 5 % fölött van, a szférikus szabad nyílás pedig akár 100 mm is lehet, vagy az S-cső járókerékkel (SL1) olyan alkalmazásokhoz, amelyek sok üzemórát igényelnek, a szárazanyag-tartalom nem több 3 %-nál, a szférikus szabad nyílás pedig akár 100 mm.

Az S-cső járókerék az egyetlen olyan járókerék a piacon, amelyet arra terveztek, hogy képes legyen megfelelni a modern, változó szárazanyag-tartalmú szennyvíz által támasztott kihívásoknak. Az S-cső járókerék olyan egyszerű, robusztus kivitelű konstrukció, amely világklasszis hidraulikus hatásfokot szolgáltat anélkül, hogy csökkentené a szabad áthaladás lehetőségét.

Alkalmazási területek

Az SL szivattyúkat csatornavíz és felszíni víz, háztartási, kommunális és ipari szennyvíz és technológiai víz szállítására, kezelésére tervezték.

Az SL szivattyúk robbanásbiztos (Ex) változatban is elérhetők. Az SL szivattyúk kaphatók rozsdamentes acél járókerekes változatban is, agresszív környezetben való alkalmazásra.

Tulajdonságok és előnyök

  • A magas motor hatásfok biztosít jelentős energia- és költségmegtakarítást.
  • Intelligens adaptív szabályozások gondoskodnak a megbízható működésről és az alacsony energiafelhasználásról.
  • Integrált analóg érzékelők kínálnak teljeskörű felügyeletet a szivattyú állapotára vonatkozóan.
  • Az emelőfogantyút úgy alakították ki, hogy optimális egyensúlyt és megfelelő emelést biztosítson.
  • A sima, könnyen tisztítható felszín rendkívül strapabíró és ütésálló.
  • Egy kábelt kell a szivattyúhoz vezetni, ez egyszerűsíti a szivattyú telepítését, üzembe helyezését és karbantartását.
  • Vízhatlan csatlakozódugó gondoskodik arról, hogy folyadék ne hatolhasson be a motorba.
  • A szabadalmaztatott SmartSeal automatikus-csatlakozó tömítés gondoskodik szivárgásmentes csatlakozásról.
  • Könnyen nyitható bilincs teszi lehetővé a szivattyú és a motor egység szétválasztását.
  • Kettős csúszógyűrűs tengelytömítés biztosít hosszú üzemidőt és kevesebb állásidőt.
  • A rövid motortengely csökkenti a vibrációt, a tengelytömítések és csapágyak védelme érdekében.
  • Választási lehetőség a SuperVortex vagy az S-cső járókerék között.
  • Cserélhető kopógyűrűk teszik lehetővé, hogy a szivattyú eredeti hatásfokán működjön.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Egycsatornás vagy vortex járókerék
  • Kiváló minőségű, hatékony komponensek
  • Nedvességbiztos, dugaszos kábelcsatlakozás
Katalógusok

Katalógusok

 

SL – termékismertető

SL – termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 97622500 A megjelenés dátuma: 2010-04-21

SL – termékismertető

SL – termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 97745765 A megjelenés dátuma: 2010-08-25

Szennyvíz termékek

S-cső, Termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 98184544 A megjelenés dátuma: 2012-06-01

PDF letöltése

1410 kB

Szennyvíz termékek

GRUNDFOS SE & SL termékcsalád

Termékismertető Publikációs szám: 98164501 A megjelenés dátuma: 2012-06-01

PDF letöltése

3263 kB

Esettanulmányok
Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110