SE 1.1-11 kW

Áttekintés

Áttekintés

Az SE szivattyúcsaládot több éves üzemzavarmentes működésre alakították ki. Az SE termékcsalád tagjai működhetnek bemerülve, szárazon telepítve hűtés nélkül, működésük pedig rendkívül megbízható ugyanakkor nagyon egyszerűen szervizelhetők. A szivattyúk lehetnek állandó beépítésűek automatikus csatlakozású csőkapcsolós rendszert alkalmazva, vagy rögzített csőcsatlakozásúak; a szivattyúk alkalmasak szabadon álló telepítésre, de hordozható kiszolgáló szivattyúként is használhatók.

A szivattyúk kaphatók SuperVortex járókerekekkel (SEV) olyan alkalmazásokhoz, amelyek kevés üzemórát igényelnek, a szárazanyag-tartalom 5 % fölött van, a szférikus szabad nyílás pedig akár 100 mm is lehet, vagy az S-cső járókerékkel (SE1) olyan alkalmazásokhoz, amelyek sok üzemórát igényelnek, a szárazanyag-tartalom nem több 3 %-nál, a szférikus szabad nyílás pedig akár 100 mm.

Az S-cső járókerék az egyetlen olyan járókerék a piacon, amelyet arra terveztek, hogy képes legyen megfelelni a modern, változó szárazanyag-tartalmú szennyvíz által támasztott kihívásoknak. Az S-cső járókerék olyan egyszerű, robusztus kivitelű konstrukció, amely világklasszis hidraulikus hatásfokot szolgáltat anélkül, hogy csökkentené a szabad áthaladás lehetőségét.

Alkalmazási területek

A SE szivattyúcsalád szivattyúit nagy igénybevételt jelentő önkormányzati, közművi és ipari alkalmazásokban keletkező szennyvíz, technológiai víz és szűretlen nyers szennyvíz szivattyúzására tervezték, és ideálisak nagy folyadékáramok kezelésére.

Az SE szivattyúk számos anyagváltozatban rendelhetők a rozsdamentes acél járókerék változatoktól kezdve az agresszív környezethez való rozsdamentes acélfajtákig, amelyek megfelelnek az EN 1.4408 és az EN 1.4517/1.4539 szabványoknak.

Tulajdonságok és előnyök

  • A magas motor hatásfok jelentős energia- és költségmegtakarítást tesz lehetővé.
  • Intelligens adaptív szabályozások gondoskodnak a megbízható működésről és az alacsony energiafelhasználásról.
  • Integrált analóg érzékelők kínálnak teljeskörű felügyeletet a szivattyú állapotára vonatkozóan.
  • Az emelőfogantyút úgy alakították ki, hogy optimális egyensúlyt és megfelelő emelést biztosítson.
  • A sima, könnyen tisztítható felszín rendkívül strapabíró és ütésálló.
  • Egy kábelt kell a szivattyúhoz vezetni, ez egyszerűsíti a szivattyú telepítését, üzembe helyezését és karbantartását.
  • Vízhatlan csatlakozódugó gondoskodik arról, hogy folyadék ne hatolhasson be a motorba.
  • A szabadalmaztatott SmartSeal automatikus-csatlakozó tömítés gondoskodik a szivárgásmentes csatlakozásról.
  • Könnyen nyitható bilincs teszi lehetővé a szivattyú és a motor egység szétválasztását.
  • Kettős csúszógyűrűs tengelytömítés biztosít hosszú üzemidőt és kevesebb állásidőt.
  • A rövid motortengely csökkenti a vibrációt, a tengelytömítések és csapágyak védelme érdekében.
  • Folyadék nélküli motorhűtés teszi lehetővé a folyamatos működést még száraz telepítések esetén is.
  • Választási lehetőség a SuperVortex vagy az S-cső járókerék között.
  • Cserélhető kopógyűrűk teszik lehetővé, hogy a szivattyú eredeti hatásfokán működjön.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Egycsatornás vagy vortex járókerék
  • Egyedülálló, folyadék nélküli motorhűtés
  • Nedvességbiztos, dugaszos kábelcsatlakozás
Katalógusok

Katalógusok

 

SE – termékismertető

SE – termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 97745765 A megjelenés dátuma: 2010-08-25

Szennyvíz termékek

Szennyvíz termékek

Termékismertető Publikációs szám: 97512325 A megjelenés dátuma: 2009-12-17

PDF letöltése

3733 kB

Szennyvíz termékek

S-cső, Termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 98184544 A megjelenés dátuma: 2012-06-01

PDF letöltése

1410 kB

Szennyvíz termékek

GRUNDFOS SE & SL termékcsalád

Termékismertető Publikációs szám: 98164501 A megjelenés dátuma: 2012-06-01

PDF letöltése

3263 kB

Esettanulmányok
Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110