SB

Áttekintés

Áttekintés

Az SB szivattyú tisztavíz szivattyúzására alkalmas kompozitházas búvárszivattyú, elsősorban csapadékvízgyűjtő rendszerekhez. (max. szemcseméret 1 mm)

Főbb alkalmazási területek

Kerti öntözés ásott kutakból, tározókból, ciszternákból, vízfolyásokból, folyókból, tavakból

Termékelőnyök

  • Alacsony zajszint
  • Megbízható - a rozsdamentes acélból készült szűrő megakadályozza a nagyobb részecskék szivattyúba áramlását
  • Integrált védelem - beépített túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik
  • Lebegő szűrő - Az AW és MW kivitelek szűrője mindig a vízfelszín alatti tiszta vízzel találkozik

A szivattyú kétféle verzióban érhető el:

  • beépített szűrővel a szívóoldalon
  • szívóoldali csőcsatlakozással, mely tartalmazza a flexibilis szívócsövet és a szűrőt

Mindkét verziónál a szivattyú lehet úszókapcsolós, vagy anélküli.   





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Zajtalan működés
  • Megbízható kivitel
  • Integrált védelem
Katalógusok

Katalógusok

 

fűtés-hűtés-vízellátás

Grundfos szivattyúk

a házban és a ház körül


Vízellátás családi házakban

Szerelői kézikönyv

Vízellátás családi házakban


Esettanulmányok

Esettanulmányok

Kapcsolat
Értékesítés

Kapcsolat

Kérdése lenne? Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110