RMQ

Áttekintés

Áttekintés

Az RMQ esővíz egységet az esővíz gyűjtő és hasznosító rendszerek felügyeletére és szabályozására tervezték.

Az egység érzékeli az esővíz gyűjtő rendszer hibáit és elvégzi a szükséges korrekciókat. Amikor nincs elegendő esővíz a gyűjtőtartályban (pl. földalatti tartály), az RMQ egység átkapcsol a fő vízvezetékre és így a fogyasztás idejében is elegendő vizet biztosít pl. a wc-ben vagy a csapban.

A hálózati víz tartályának integrált vezetéke és a gyűjtőtartályból kiinduló szívócső közötti kapcsolatot a beépített háromutas szelep zárja le.

Alkalmazási területek

Az esővíz egység alkalmas a víznek a vízgyűjtő és hasznosító rendszerekből történő továbbítására a következő helyeken:

  • Családi házak
  • Hétvégi házak
  • Farmok
  • Kertek és üvegházak.

Tulajdonságok és előnyök

  • Automatikus átváltás az esővíztartály és a beépített hálózati víz tartály között
  • Kézi átváltás az esővíztartály és a beépített hálózati víz tartály között
  • Hang- és fényjelzés az integrált hálózati vízellátás víztartályának túláradása esetén.

Előnyök

  • Automatikus tartályváltás
  • Kézi tartályváltás
  • Túlfolyás riasztás
Katalógusok

Katalógusok

 

RMQ – termékismertető

RMQ (Product brochure)

As water rates increasingly reflect the fact that water is a limited resource to be treated with greater respect, a rainwater collection system has become equally more viable. Rainwater is perfect for those situations where using expensive and limited drinking water is not just unnecessary, but even inappropriate seen from an environmental point of view.

Grundfosliterature-3430.pdf (3 MB)

Szerelői kézikönyv

Szerelői kézikönyv

Vízellátás családi házakban


Esettanulmányok

Esettanulmányok

Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110