PUST szivattyútelepek

Áttekintés

Áttekintés

A Grundfos a moduláris felépítésű szivattyúállomások teljes sorát kínálja, felszerelve az összes szükséges csővezetékkel, szeleppel, szintszabályozással stb. A termékcsaládot moduláris elvek szerint alakították ki, és nagy aknatérfogatot kínál.

A szivattyúakna, a szivattyúk és a szabályozók úgy kombinálhatók, hogy tökéletesen megfeleljenek az egyéni alkalmazás követelményeinek.
A szivattyúállomások tartós polietilénből (PEHD) készülnek. Minden gyárilag beszerelt csővezeték vagy PE vagy rozsdamentes acél. Szabványos kialakításunknak megfelelően, a szivattyúállomásokat PE fedéllel szállítjuk.

A szivattyúk különféle méretben rendelhetők. A szabványos sorozat kiegészíthető egyéni kialakítású változatokkal is, igény szerint.

Alkalmazási területek

Az alkalmazások függnek a kiválasztott szivattyútól, és a következők lehetnek:

  • Vízelvezetés
  • Szennyvíz/esővíz/felszín víz
  • Szennyezett víz.

Tulajdonságok és előnyök

  • Moduláris rugalmasság
  • Korróziómentes anyagok
  • A megnövelt aknatérfogat meggátolja a feltolást
  • Egyszerű telepítés
  • Robusztus kivitel
  • A szívóoldali furatok fúrása a helyszínen
  • Az aknaméret korlátozza az iszap- és szagproblémákat.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Korróziómentes anyagok
  • Moduláris rugalmasság
  • Sokféle méret kapható
Katalógusok

Katalógusok

 

Szennyvíz termékek

Szennyvíz termékek

Termékismertető Publikációs szám: 97512325 A megjelenés dátuma: 2009-12-17

PDF letöltése

3733 kB

Szennyvíz termékek

Termékismertető Publikációs szám: 97954354 A megjelenés dátuma: 2011-07-11

PDF letöltése

412 kB - 3 oldal

Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110