Pressure Manager

Áttekintés

Áttekintés

A PM1 és PM2 nyomásfüggő vezérlőegység kiválóan alkalmas kis vízellátású szivattyúk és nyomásfokozó berendezések automatikus üzemeltetésére. Családi és hétvégi házak valamint kertek, parkok öntöző rendszereinek vízellátására.

TERMÉKELŐNYÖK

● Szabadon választható beépítési helyzet
● Elfordítható nyomócsonk
● Szárazon futás elleni védelem
● Kapcsolás elleni védelem
● Nem igényel beszabályozást vagy karbantartás

KONSTRUKCIÓ

● Tápfeszültség: 1 x 230 V, 50 Hz
● Tápfeszültség, üzem és hibajelzés
● Max. üzemi nyomás: 10 bar
● Csatlakozás: G1
● Beépített visszacsapószelep
● Beállítható bekapcsolási nyomás
● Válaszható újraindítási módok
● Automatikus újraindítás
● Nyomáskijelzés





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • User-friendly interface
  • Free choice of installation position
  • Flexible power supply
Katalógusok

Katalógusok

 

Brochure

Product Brochure

Publication no.: 97503636

Kapcsolat
Sales office

Kapcsolat

Kérdése lenne? Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.


Telefon

+36 23 511 110
Service center

Kapcsolat

Kérdése lenne? Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.


Telefon: +36 23 511 110
Weboldal: http://www.grundfos.hu