NK, NKG, NKE, NKGE

Áttekintés

Áttekintés

A Grundfos NK/NKG szivattyúit a vízellátás, az ipari nyomásfokozás, az ipari folyadékszállítás, a fűtés-szellőzés és légkondicionálás (HVAC), és az öntözés területén alkalmazzák.
A Grundfos csigaházas szivattyúk többfunkciós szivattyúk, amelyek különféle, megbízható és költséghatékony ellátást igénylő alkalmazásokra alkalmasak. A csigaházas szivattyúkat öt fő területen alkalmazzák: vízellátás, ipari nyomásfokozás, ipari folyadékszállítás, fűtés-szellőzés és légkondicionálás (HVAC), és öntözés.

A szivattyúk nem önfelszívó, egyfokozatú, csigaházas centrifugálszivattyúk, axiális szívócsonkkal, radiális nyomócsonkkal és vízszintes tengellyel. A Grundfos NK/NKG termékválaszték tartalmazza a tartóvázra erősített szivattyúk teljes sorozatát, amelyek maradéktalanul megfelelnek az EN733 vagy az ISO2858 szabványnak. A szivattyúk hátulról szerelhető kivitelűek, így a motor, a tengelykapcsoló, a csapágykar és a járókerék leszerelhető a szivattyúház vagy a csővezeték szétszerelése nélkül. Ennek köszönhetően a legnagyobb szivattyúkat is egy személy szervizelheti egy daru segítségével. Az ISO2858 szivattyúk termékcsaládja 100,000 órás csapágyélettartammal kerül forgalomba, és kettős tengelytömítéssel is ellátható. Külön kérésre, rozsdamentes acél változatban is rendelhetők.

Alkalmazási területek

A Grundfos szinte korlátlan tartományban kínál tartóvázra erősített (NK) csigaházas szivattyúkat. Szilárdságuk és megbízhatóságuk ideálisan alkalmassá teszi őket az olyan megerőltető környezetben való használatra, mint a következők:

  • Távfűtési rendszerek
  • Távfűtési rendszerek társasházak számára
  • Légkondicionáló rendszerek
  • Hűtési rendszerek
  • Mosató rendszerek
  • Egyéb ipari rendszerek.

Tulajdonságok és előnyök

  • Áramlásra optimalizált ház és járókerék = akadálytalan folyadékáramlás
  • O-gyűrűs tömítés a szivattyúház és a fedél között = nincs szivárgásveszély
  • Ház, járókerék és kopógyűrű különféle anyagokból = jobb korrózióállóság, nincsenek egymáshoz tapadó elemek
  • Hátulról szerelhető kivitel a javítás miatti egyszerű szétszereléshez
  • A szivattyú korrózióállóságát kataforézises bevonat növeli
  • IE1, IE2 és IE3 motorokkal kapható
  • PN 10/16 és 25 bar
  • Maximálisan 180 °C hőmérsékletig
  • Számos különböző tengelytömítéssel és anyagváltozatban kapható.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Egyszerű szervizelés
  • E-megoldások
  • Kettős tengelytömítés megoldások
Katalógusok

Katalógusok

 

NK – termékismertető

NK – termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: V7160550 A megjelenés dátuma: 2007-05-02

PDF letöltése

1316 kB

NK – termékismertető

NK – termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 96905269 A megjelenés dátuma: 2009-12-17

PDF letöltése

1086 kB

Esettanulmányok

Esettanulmányok

Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110