ALPHA2

Áttekintés

Áttekintés

A továbbfejlesztett ALPHA2 keringető szivattyú kimagasló energiahatékonyságot biztosít, ezáltal a legjobb választás fűtési, légkondícionáló rendszerekbe és hűtési alkalmazásokhoz, ahol a közeg akár +2 °C is lehet.

Ha ALPHA2-t használ, nem kell aggódnia a bonyolult szivattyú beállítások miatt. Egyszerűen építse be a szivattyút és hagyja meg az AUTOADAPT gyári beállítást. Az ALPHA2 automatikusan elemezni fogja a fűtési rendszert, megkeresi az optimális beállítást, és továbbra is a szükséglet alapján szabályozza működését.

Alkalmazási területek

A Grundfos ALPHA2 szivattyút számos tulajdonságában továbbfejlesztették, melynek köszönhetően akár  +2 °C közeg szivattyúzására is alkalmas. Az új ALPHA2 így a fűtés mellett hűtési rendszerekben is használható. A rozsdamentes acél házzal készült szivattyúk használati melegvíz rendszerekben alkalmazhatók.

A GRUNDFOS ALPHA2 alkalmazható a következő esetekben:

  • Állandó vagy változó térfogatáramú rendszerekben, ahol szükséges a szivattyú munkapontjának optimalizálása
  • Változó térfogatáramú és változó előremenő hőmérsékletű rendszerekben
  • Padlófűtési rendszerekben
  • Használati melegvíz rendszerekben
  • Csökkentett éjszakai üzemmódot igénylő rendszerekben.

Energiahatékonyság

A Grundfos támogatja a szivattyúk energiahatékonyságára vonatkozó szabályozásokat és előírásokat, mert ezen kezdeményezések a fenntarthatóság növelésére és az energiaköltségek csökkentésére irányulnak.  

Az EuP irányelv Energiahatékonysági Index (EEI) 2015-re 0,23 alatti értéket ír elő. Az új ALPHA2 szivattyúnál ez EEI < = 0,15 -- megelőzve a piacon kapható hasonló szivattyúkat.

Tulajdonságok és előnyök

  • Teljesítmény/térfogatáram kijelzés
  • AUTOADAPT szabályozási mód
  • Alpha csatlakozó – egyszerű telepítés
  • Hőszigetelő burkolat
  • Kompakt kialakítás

    Facebook Twitter LinkedIn

Előnyök

  • kézi nyári üzemmód
  • robusztus indítás
  • szárazonfutás elleni védelem
  • kerámia tengely
Katalógusok

Katalógusok

 

alpha2

Alpha2

szórólap


fűtés-hűtés-vízellátás

Grundfos

szivattyúk a házban és a ház körül


fűtési rendszerek

Szerelői kézikönyv

Fűtési rendszerek családi házakban


Kapcsolat
Értékesítés

Kapcsolat

Kérdése lenne? Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.


Telefon

+36 23 511 110
Szerviz

Kapcsolat

Válassza ki az Önhöz legközelebbi céget


Telefon

+36 23 511 110