NB, NBG, NBE, NBGE

Áttekintés

Áttekintés

A Grundfos csigaházas szivattyúit a vízellátás, az ipari nyomásfokozás, az ipari folyadékszállítás, a fűtés-szellőzés és légkondicionálás (HVAC), és az öntözés területén alkalmazzák.
A Grundfos csigaházas szivattyúk többfunkciós szivattyúk, amelyek különféle, megbízható és költséghatékony ellátást igénylő alkalmazásokra alkalmasak. A csigaházas szivattyúkat öt fő területen alkalmazzák: vízellátás, ipari nyomásfokozás, ipari folyadékszállítás, HVAC (fűtés, szellőzés, légkondicionálás) és öntözés.

A Grundfos NB/NBG szivattyúk nem önfelszívó, egyfokozatú, csigaházas centrifugálszivattyúk, axiális szívócsonkkal, radiális nyomócsonkkal és vízszintes tengellyel. Az NB/NBG termékcsalád olyan blokkszivattyúkból áll, amelyek fő méreteik megfelelnek az EN733 vagy az ISO2858 előírásoknak.

Alkalmazási területek

A Grundfos szinte korlátlan tartományban kínál csigaházas blokkszivattyúkat (NB). Szilárdságuk és megbízhatóságuk ideálisan alkalmassá teszi őket az olyan megerőltető környezetben való használatra, mint a következők:

  • Távfűtési rendszerek
  • Távfűtési rendszerek társasházak számára
  • Légkondicionáló rendszerek
  • Hűtési rendszerek
  • Mosató rendszerek
  • Egyéb ipari rendszerek.

    Tulajdonságok és előnyök

  • Áramlásra optimalizált ház és járókerék akadálytalan folyadékáramlás
  • O-gyűrűs tömítés a szivattyúház és a fedél között nincs szivárgásveszély
  • Ház, járókerék és kopógyűrű különféle anyagokból jobb korrózióállóság, nincsenek egymáshoz tapadó elemek
  • A szivattyú korrózióállóságát CED bevonat növeliI
  • E1, IE2 és IE3 motorokkal kapható
  • Számos különböző tengelytömítéssel és anyagváltozatban kapható
  • PN 10,16 és 25 bar
  • Maximálisan 140 °C hőmérsékletig.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Áramlásra optimalizált ház és járókerék
  • O-gyűrűs tömítés a szivattyúház és a fedél között
  • Ház, járókerék és kopógyűrű különféle anyagokból
Katalógusok

Katalógusok

 

GRUNDFOS NB/NBG/NK/NKG (E) SOROZAT

NB, NBG, NK, NKG – Termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 98352509 A megjelenés dátuma: 2012-09-01

PDF letöltése

1012 kb - 3 oldal

Esettanulmányok

Esettanulmányok

Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110