MULTILIFT

Áttekintés

Áttekintés

A Grundfos MULTILIFT átemelő telepek olyan korszerű, költséghatékony megoldások, amelyeket egy épületen belüli, házi szennyvíz összegyűjtésére, és annak magasabb szintre emelésére terveztek, arra az esetre, ha a szaniter berendezések a visszafolyás szintje alatt vannak elhelyezve.

A MULTILIFT egyaránt tökéletesen alkalmazható új épületekben és utólagos korszerűsítés esetén. Az egység egy robusztus és tömören záró tartályt, motor(oka)t, szinttávadót, szabályozó- és visszacsapószelepet tartalmaz. Az egység előszerelt állapotban, beépítésre készen érkezik a helyszínre.

A bevált, megbízható rendszer egy vagy két szivattyúegységgel kapható. A 44 l és 450 l közötti hat tartályméretével és az egyes tartályokhoz akár kilenc szivattyúméret választási lehetőségével az egység bármekkora épület víztelenítésére alkalmassá tehető - egy családi ház pincéjétől kezdve a hatalmas bevásárlóközpontig.

A különleges hidraulikai kialakítású, erőteljes szivattyúk megbízhatóan kezelik a házi szennyvízben általában meglévő szilárd és rostos anyagokat. Kis helyigénye ellenére, amely csak 0.25 és 1.6 m² közötti alapterületet jelent, az egységek képesek óránként 1,680 l és 14,400 l közötti vízmennyiséget elszállítani.

Az elsőrangú konstrukciónak köszönhetően, a szervizelési és karbantartási költségek minimálisak.

Alkalmazási területek

Bármilyen típusú épület alagsorában elhelyezve, a MULTILIFT átemelő telepek az alábbi alkalmazásokban használhatók:

  • szaniter berendezések védelme a szennyvízrendszer visszafolyó vizétől
  • lehetővé teszi a szennyvíz elvezetését ott is, ahol a szaniter berendezések a szennyvíz elvezető rendszer szintje alatt, vagy az ejtőcsőtől távol vannak elhelyezve
  • teljes épületek vízelvezetése dombos vidékeken, a szivattyúállomások költséghatékony alternatívájaként
  • fővezetékektől távol eső épületek vízelvezetése, így elkerülhető a gravitációs elvezetéssel járó nehéz és költséges földmunka
  • szennyvíz elvezetés olyan épületekben, ahol az alagsori szinteket átalakították; A MULTILIFT a meglévő szennyvíz csővezetéket használja, így elkerülhető az épületen kívüli csővezetékek cseréje.

Tulajdonságok és előnyök

  • Teljesen automatikus működés és intelligens szabályozókkal végzett felügyelet
  • kompakt előszerelt egységek, a csatlakozókat is beleértve
  • robusztus, nyomástartó és szagszigetelt, kis alapterület igényű, szennyvízálló, polietilén tartályok
  • rendkívül korszerű tartály, szinttávadó és szivattyú konstrukció a különösen megbízható működés és szennyvíz elvezetés érdekében
  • egyszerű, tiszta és gyors szervizelés a szivattyúk elhelyezésének köszönhetően, szinttávadók és szelepek a tartályon kívül
  • kétszivattyús egységek gondoskodnak a vízelvezetésről az egyik szivattyú szervizelése vagy meghibásodása esetén.


Bővebb ismertetés, további jellemzők és előnyök a termékismertetőben találhatók.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Teljesen előszerelt
  • Megbízható kivitel
  • Teljesen automatikus működés
Katalógusok

Katalógusok

 

Szennyvíz termékek

Szennyvíz termékek

Termékismertető Publikációs szám: 97512325A megjelenés dátuma: 2009-12-17

PDF letöltése

3733 kB

Multilift – termékismertető

Multilift – termékismertető

Termékismertető Publikáció száma: 96486250 A közzététel dátuma:2012-01-01

PDF letöltése

8638 kB

Multilift

Multilift

méretezési segédlet


Épületgépész katalógus

Épületgépész katalógus

Részletes műszaki információk termékeinkről, mely így hasznos segítség lehet mindennapi munkája során a tervezésben és szivattyú kiválasztásban.


Multilift

Multilift

katalógus


Kapcsolat
Értékesítés

Kapcsolat

Kérdése lenne? Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.


Telefon

+36 23 511 110
Szerviz

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110