MAGNA3

Áttekintés

Áttekintés

Az állandó mágneses motor, a beépített hőmennyiségmérő és a beépített frekvenciaváltó mellett megjelenő új szabályozási módok - AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT - a legkorszerűbb keringető szivattyút eredményezik.  

18 méteres maximum emelőmagasságú és 70 m3/h maximális folyadékszállítású MAGNA3 több mint 150 különféle, öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült egyedi, vagy ikerszivattyúval képviselteti magát. Ez azt jelenti, hogy a MAGNA3 helyes méretezése sokkal könnyebb bármely munkaponthoz, így a beszerzési- és a technológia energiaköltségei csökkenthetők.

A MAGNA3 beépített hőmennyiség-mérővel rendelkezik, mely felügyeli a rendszer hőenergiamegoszlását és felhasználását, ami elkerülhetővé teszi a rendszer beszabályozatlansága miatti túlzottan magas energiaszámlákat. Az új FLOWLIMIT funkció és a FLOWADAPT szabályozási mód lehetővé teszi a MAGNA3 szivattyúmaximális térfogatáramának beállítását (korlátozását). A szivattyú folyamatosan felügyeli az aktuális térfogatáramot, és megakadályozza a beállított határérték túllépését. Ezzel csökkenthető a hidraulikai egyensúly megbomlásának veszélye, és adott esetben szükségtelenné válik a térfogatáramot korlátozó beszabályozó szelep telepítése. A szelepen létrejövő energiaveszteség elkerülése ily módon megnöveli a rendszer teljes hatásfokát.

Elődeihez hasonlóan a MAGNA3 ideális szivattyú fűtéshez és hűtéshez, valamint használati melegvíz cirkulációs rendszerekhez. A minimális közeghőmérséklet -10 °C, amelynek köszönhetően alkalmas ipari feladatok ellátására és talajkollektoros hőszivattyú rendszerekhez (GSHP). A folyadékhőmérséklet (-10 °C – +110 °C) független a környezeti hőmérséklettől (0 °C – +40 °C). Így tehát attól függetlenül, hogy hűtéshez vagy fűtéshez alkalmazza, a MAGNA3 a legjobb választás.

A MAGNA3 vezeték nélküli technológiával rendelkezik, amelynek segítségével egy másik MAGNA3 szivattyúhoz csatlakozhat. A beépített varázslóval gyorsan és könnyen összeköthető két párhuzamosan kapcsolt szivattyú. Két szivattyú így már közösen is szabályozható akár kaszkád kapcsolásban, alternáló vagy tartalék módban. Egy külön konfigurálható jelfogó és egy analóg bemenet hozzáadásával a teljes MAGNA3 I/O csomag lehetővé teszi a rendszer jobb ellenőrizhetőségét és a szivattyú optimális szabályozhatóságát. Opcionális CIM modulok támogatják az összes terepibusz szabványt, melynek köszönhetően a MAGNA3 tökéletesen illeszthető bármely BMS rendszerhez.

TELJES VÁLASZTÉK

– tökéletes illeszthetőség és alacsony életciklus költségek

LEGMAGASABB HATÁSFOK A PIACON

– minimalizált energiaköltségek

NAGYFOKÚ INTELLIGENCIA

– kisebb befektetési költségek és a rendszer átfogó irányítása

BIZONYÍTOTT MEGBÍZHATÓSÁG

– 40 éves tapasztalaton és 1 millió óra tesztelésen alapszik

KÖNNYŰ TELEPÍTÉS

– idő és energia megtakarítása





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Intelligens megoldások
  • Alacsony energiafogyasztás
  • Teljeskörű motorvédelem
Katalógusok

Katalógusok

 

MAGNA3 - MORE THAN A PUMP

MAGNA3 - MORE THAN A PUMP

Product brochure
Publication No: 98366695
Release date: 01-06-2013

PDF letöltése

1301 Kb - 7 pages

fűtés-hűtés-vízellátás

Grundfos

szivattyúk a házban és a ház körül


MAGNA3

MAGNA3

katalógus


MAGNA3

MAGNA3

szórólap


Kapcsolat
Értékesítési központ

Kapcsolat

Kérdése lenne? Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.


Telefon

+36 23 511 110
Szerviz

Kapcsolat

Kérdése lenne? Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.


Telefon

+36 23 511 110