Liftaway

Áttekintés

Áttekintés

A Grundfos LIFTAWAY egy kompakt átemelő berendezés a különféle szennyezett vizek számára. Ez tartalmaz egy tartályt, és minden olyan anyagot, amely egy automatikus indítást/leállítást végző szintkapcsolóval ellátott szivattyú felszereléséhez szükséges. A szivattyú felszerelése nagyon egyszerű. A nyomóoldal egyaránt lehet a tartály bal vagy jobb oldalán. A tartály lehet padlóra vagy falra szerelt, és sokféle higiénikus egységhez csatlakoztatható.

Egy további adapter is kapható mosó- és mosogatógépekhez való használatra. A tartály egy szénszűrőn keresztül szellőzik.

Alkalmazási területek

A LIFTAWAY-t arra tervezték, hogy olyan, szilárd anyagot nem tartalmazó szennyvizeket szivattyúzzon, amelyek padlóösszefolyókból, mosdókagylókból, mosógépekből, mosogatógépekből, stb. származnak, és amelyek közvetlenül nem csatlakoztathatók a csatornába, a természetes lejtés hiánya miatt, ami gyakran előfordul alagsorokban elhelyezett fürdőszobák, mosókonyhák, gyógyfürdők, bejárati ajtók előtti földszintes lefolyók, stb. esetében. A LIFTAWAY felújított padlásszobákban is elhelyezhető, ahol a szennyvíz forrása távol esik a vízelvezető aknától.

Tulajdonságok és előnyök

  • Az egyszerű magasságállítás végett teleszkópos részekből áll.
  • További teleszkópos részek is kaphatók a magasság akár 200 mm-es meghosszabbításához.
  • Rugalmas és könnyű telepítés
  • Megfordítható fém fedél – egyik oldala csúszásgátló lap, a másik pedig, csempékhez használható lap
  • Kompakt, gyakorlatias kialakítás, és könnyen tisztítható fehér felület
  • A nyomóoldali nyomócső csatlakoztatható bal vagy jobb oldalon
  • Falra vagy padlóra történő telepítéshez
  • A tartályon levegőztető sapka túlfolyás elleni védelemmel és aktív szénszűrővel.
  • Visszacsapószelep és mosógép adapter alaptartozék
  • Nyomásálló fedél.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Nyomócsonk csatlakozás bármely oldalról lehetséges
  • A telepítéshez szükséges minden anyag mellékelv
  • Az egyszerű magasságállítás végett teleszkópos részekből áll.
Katalógusok

Katalógusok

 

Szerelő kézikönyv

Szerelő kézikönyv

Szennyvízkezelés családi házakban


Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110