LC-LCD

Áttekintés

Áttekintés

Jellemző alkalmazások a kereskedelmi épületekben, magánházakban és kommunális szennyvíz fővezetékekben elhelyezett egy (LC) vagy két (LCD) szivattyúval felszerelt aknák.

Minden LC/LCD vezérlő része egy kapcsolóval ellátott kezelőpanel és védelem. Ezeket kifejezetten a Grundfos szivattyúrendszerekhez tervezték, és azokkal tökéletes párost alkotnak.

Három sorozat – hat változat

A Grundfos LC/LCD szintérzékelő választék három sorozatot, összesen hat változatot tartalmaz:

  • Az LC/LCD 107 szintérzékelők, működtetés szintjelző harangokkal
  • Az LC/LCD 108 szintérzékelők, működtetés úszókapcsolókkal
  • Az LC/LCD 110 szintérzékelők, működtetés elektródokkal.

Mindegyik kitűnően használható motorok közvetlen indítására 11 kW-ig. Az LC/LCD termékcsalád felszerelhető integrált csillag-delta indítással is az olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagyobb motort igényelnek, akár 30 KW-ig.

Tartozékok átfogó skálája áll rendelkezésre az LC/LCD sorozatban, beleérve egy SMS modem opciót is. Riasztási helyzetben az SMS modem szöveges üzenetet küld az ön mobiltelefonjára. Az egyes szivattyúk üzemeltetéshez szükséges paraméterek, például az üzemidők és indítások, eljuttathatók az ön mobiltelefonjára a vezérlőről küldött SMS-ben.

Alkalmazási területek

A Grundfos LC/LCD (szintszabályozó) egységeket a szennyvíznek a szennyvízaknából történő elszállítására tervezték.

Ez használható szivattyútelep hálózatokhoz, és egy vagy két szivattyút használó elosztóhálózati szivattyútelepekhez.

Kereskedelmi épületekben és kommunális rendszerekben is használható.

Tulajdonságok és előnyök

  • Készre szerelt megoldás akár 30 kW-os szivattyúkhoz
  • Hatékony és megbízható vezérlési funkciók
  • Alapvezérlés az alapszükségletekhez, egyszerű használat
  • Könnyű telepíthetőség és üzembe helyezhetőség.

Számos opció:

  • Külső védelem
  • Üzemidő- és indításszámláló
  • Helyi felügyelet: kürt/jelzőlámpa
  • Távfelügyelet: SMS modul.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Automatikus szivattyúváltás (átcserélés)
  • Hosszú idejű inaktivitás esetén automatikus próbajáratás
  • Vízlökések elleni védelem
Katalógusok

Katalógusok

 

LC-LCD – termékismertető

LC-LCD – termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 96945338A megjelenés dátuma: 2009-03-26

LC-LCD – termékismertető

LC-LCD – termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 96504852 A megjelenés dátuma: 2010-05-18

PDF letöltése

1641 kB

Esettanulmányok

Esettanulmányok

Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110