JP nyomásfokozó

Áttekintés

Áttekintés

A JP szivattyú önfelszívó, egyfokozatú centrifugálszivattyú axiális szívócsonkkal és radiális nyomócsonkkal, G 1 és Rp 1. A szivattyú vezetőlapáttal felszerelt, beépített ejektorral van ellátva az optimális önfelszívás elérése érdekében.

A JP szivattyúk kétféle anyagváltozatban kaphatók.

A anyagváltozat: A fedőlap, a motortartó közdarab és az alaplemez egy egységben. A fogó keresztben van felszerelve. Mindkét elem kompozit anyagból készült.

B anyagváltozat: Rozsdamentes acél fedőlap, alumínium motortartó közdarab, és rozsdamentes acél alaplemez, mind különálló rész.

Robusztus konstrukció teszi alkalmassá a szivattyút a helyhez rögzített telepítésre. A speciális kompozit fogó hosszanti irányban van elhelyezve.

A szivattyú közvetlenül kapcsolódik egy különleges, ventillátoros hűtésű, aszinkron, Grundfos motorhoz, amelyet a szivattyú teljesítményéhez illesztettek Az egyfázisú motorokban egy beépített termokapcsoló van, és nem igényelnek további motorvédelmet A háromfázisú motoroknál külső motorvédelemre van szükség

Alkalmazási területek

Ez a hosszú, zavarmentes élettartamra tervezett, kisméretű és kézhez álló jet szivattyú sokféle vízellátási és továbbítási feladat ellátására alkalmas a házban, a kertben és a hobby alkalmazásokban, valamint mezőgazdasági, kertészeti és kisméretű szolgáltató ágazatokban.

Nyomásszabályozással vagy tartállyal együtt alkalmazva, a JP szivattyú ideális a kisméretű vízellátó rendszerekben.

Tulajdonságok és előnyök

  • Önfelszívó
  • Stabilan működik, még akkor is, ha légbuborék jelenik meg a folyadékban.
  • Ideális választás kisebb ipari vízellátó rendszerekhez
  • Kompakt és kézhez álló.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Önfelszívó
  • Integrált ejektor
  • Kompakt és kézhez álló
Katalógusok

Katalógusok

 

Szerelői kézikönyv

Szerelői kézikönyv

Vízellátás családi házakban


Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110