IO 111

Áttekintés

Áttekintés

Az IO 111interfészt képez egy analóg vagy digitális érzékelőkkel ellátott Grundfos szennyvízszivattyú és a szivattyú szabályozó között.

Csak egy szivattyú csatlakoztatható egy IO 111 modulhoz.
Az IO 111 galvanikus leválasztást biztosít a szivattyú motorjának feszültsége és a csatlakoztatott szabályozó között.

Az IO 111 révén lehetővé válik:

  • a szivattyú védelme a túlmelegedés ellen
  • az érzékelők felügyelete analóg méréseknél
  • riasztás esetén a szivattyú leállítása
  • a szivattyú távfelügyelete RS485 kommunikációs felületen keresztül (Modbus vagy GENIbus)
  • a szivattyú működtetése frekvenciaváltóval.

Az SM 111 együtt tud működni egy IO 111 egységgel, de csak olyan IO 111 változattal, amely el van látva egy 96177804 cikkszámú kommunikációs modullal.

Az SM 111 több távadóról is képes adatokat gyűjteni.

Alkalmazási területek

Az IO 111 modult szennyvizes alkalmazásokban működő szennyvízszivattyúkkal együtt használják, hogy nagyobb védelmet biztosítsanak a szivattyúknak.

Tulajdonságok és előnyök

Az IO 111 képes adatok begyűjtésére a következő távadókról és bemenetekről:

  • motorhőmérséklet
  • víztartalom [%] az olajban
  • állórész szigetelési ellenállás
  • csapágyhőmérséklet
  • a motorban lévő nedvesség digitális mérése.

Az SM 111 az alábbiakról gyűjthet adatokat:

  • 3 áramérzékelőről, 4-20 mA
  • 3 Pt100 hőmérséklet érzékelőről
  • Pt1000 hőmérséklet érzékelőről
  • PTC hőmérséklet érzékelőről (maximum 3 PTC érzékelő soros kapcsolásban) (a DIN 44081/44082 szabványnak megfelelően)
  • 1 digitális bemenetről.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Víz-az-olajban érzékelőről
  • Két hibakategória – figyelmeztetés és riasztás
  • Szigetelési ellenállás
Katalógusok

Katalógusok

 

Esettanulmányok

Esettanulmányok

Szerviz
Telepítés

Telepítés

Információk és tanácsok

A Grundfos szivattyúk és kapcsolódó rendszerek szállítója világszerte. Jól képzett szervizmérnökök állnak készen, hogy segítsék megrendelőinket a szivattyú beépítésében vagy a megoldás kialakításában. A Grundfos termékek igen szigorú szabványok szerint készülnek, és ez hozzájárul hosszú élettartamukhoz. A különféle telepítések során és telepítési technikákban szerzett sokéves tapasztalataink is fontos tényezőt jelentenek a Grundfos termékek és rendszerek élettartamának maximalizálásában.

A következő területeken adhatunk támogatást:

  • Szivattyúink megfelelő védelmére vonatkozó ismeretek
  • Tanácsok a szivattyú fizikai elhelyezésével kapcsolatban a szükséges szervizeléshez/javításhoz
  • Tanácsok a szivattyú fizikai elhelyezésével kapcsolatban a helyes működés fenntartásához
  • Megfelelő kábelezés a helyes gyakorlat és az elektromágneses kompatibilitás követelményeinek betartása érdekében.

Lépjen kapcsolatba a helyi Grundfos vállalattal, hogy teljes támogatásban részesülhessen új telepítésével kapcsolatban.

Üzembe helyezés

Az optimális teljesítmény elérése érdekében, nagyon fontos, hogy a termék/rendszer helyes felállítása és beállítása már az induláskor megtörténjen. A Grundfos szervizszakember ismeretei és tapasztalata, valamint a szivattyú teljesítményének beállítására használt, célra rendelt Grundfos szervizeszközök, együttesen garantálják a lehető legnagyobb hatékonyság elérését és a berendezés teljesen helyes működését. A szivattyú üzembe helyezése javasolt a következő esetekben:

  • Ha a szivattyúkat frekvenciaváltó szabályozza
  • Ha a szivattyú egy nagy rendszerben, például egy épületfelügyeleti rendszerben, működik
  • Ha a felhasználó szeretne oktatást kapni a szivattyú helyes használatáról
  • Ha a szivattyú létfontosságú kapcsolatot jelent egy fontos gyártási/használati létesítményben
  • Ha az elrendezésben döntő fontosságú, hogy a Grundfos termék teljes tervezett élettartama alatt üzemeljen, például vízkezelési alkalmazásokban. Ilyen esetekben az üzembe helyezés nem csak javaslat, hanem előírás
  • Ha fontos a biztonság, például fertőtlenítő rendszerekben
    Az üzembe helyezést lépésről-lépésre hajtják végre, és jelentést írnak a szivattyú beállításáról.

Lépjen kapcsolatba a helyi Grundfos vállalattal, és kérje újonnan telepített Grundfos termékének üzembe helyezését.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Üzemeltetés

Üzemeltetés

Javítás és karbantartás

A Grundfos szerviz tanácsot ad a hatékonysági kérdésekben, és javaslatokat tesz, hogyan csökkentheti költségeit hosszú távon.

Nem minden termékünknél van szükség pótalkatrészekre. Szivattyúinkat úgy terveztük, hogy alacsony energiafogyasztásúak legyenek, és a lehető legnagyobb teljesítményt adják teljes élettartamuk során. Néhány szivattyú esetében, a legnagyobb hatékonyság és megbízhatóság az elhasználódott szivattyú cseréjével és nem javításával érhető el.

Természetesen, bármikor kihívhatja a Grundfost, azoknak a szivattyúknak a javításához vagy karbantartásához, amelyeket tőlünk vásárolt. Fontos azonban azt is tudni, hogy egy korszerűsítés vagy akár egy szivattyúcsere hosszabb távon olcsóbb lehet, mint a javítás.

Hatékony szerviz – bárhol is legyen rá szüksége

a Grundfos szerviz mindig közel van. Megbízott helyi szervizpartnereinkkel együttműködve az egész világot átfogó szolgáltatást kínálunk. A képesített szivattyúszakértők által nyújtott segítség sosincs messze, ha azonnali segítségre van szüksége, vagy szeretne többet megtudni a megtakarítási lehetőségekről.

Grundfos Remote Management

A Grundfos Remote Management egy költséghatékony, biztonságos és megbízható mód a szivattyú telepítések felügyeletére és kezelésére egy internethez kapcsolódó számítógépről, igen alacsony költség mellett.

Kapcsolat szivattyúk és emberek között

Egy biztonságos és megbízható távkezelési rendszer révén, a szivattyúrendszereket felügyelheti és kezelheti egy internetre kapcsolt számítógépről, igen alacsony költség mellett.

A Grundfos Remote Management költséghatékony és közvetlen rendszer a szivattyú telepítések felügyeletére és kezelésére kereskedelmi épületekben és vízellátó valamint szennyvíz rendszerekben. Ez csökkenti a helyszíni ellenőrzések szükségességét, és figyelmeztetés vagy riasztás esetén közvetlenül jelez az érintett személyzetnek.

A rendszer a mobiltelefon-alapú felügyelethez képest sokkal több előnyt és funkciót kínál. Azok számára, akik nem igénylik a távirányítású folyamatautomatizálást, a Grundfos Remote Management ideális megoldás a felügyeletre és a távszabályozásra, mert jobb mint a hagyományos SCADA (Felügyeleti irányító és adatgyűjtő) rendszerek. A kezdeti befektetés minimális, és egy alacsony, rögzített díj fedezi az adatforgalmat, a tárhelyszolgáltatás (hosting) költségeit és a rendszertámogatást, beleértve az adatok biztonsági mentését is.

Hatékony riasztáskezelés

Ebben az új telemetriai rendszerben a készenléti ütemterv gondoskodik arról, hogy a helyszíni szabályozókról érkező riasztás közvetlenül a megfelelő személyhez jusson el. A rendszer kezelője bármelyik személyi számítógépről bárhonnan bejelentkezhet, és megtervezheti, ki kapjon riasztást az egyes telepítésektől, a nap bármelyik időpontjában. A kezelő akár évekre előre tervezhet, és egyszerűen módosíthatja a napi változásoknak megfelelően a menetrendet.

Szolgáltatás és karbantartás optimalizálása

A szivattyúk teljesítménye követhető a rendszer által automatikusan előállított trendgörbék felhasználásával. Ez a követés jelezheti a telepítésben fellépő bármilyen kopást vagy károsodást, és ennek megfelelően tervezhető a javítás és a karbantartás.

A kommunikációs interfész (a CIU271 modem) lehetővé teszi az adatok továbbítását GPRS/SMS révén a Grundfos szivattyúktól és szabályozóktól. A beépített, többfunkciós I/O tábla lehetővé teszi távadók és kapcsolók csatlakoztatását.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Szivattyúcsere

Helyettesíthetőség

CAPS

A CAPS célja egy olyan összetett eszköz kialakítása, amely egyrészt a Grundfos termékek átfogó katalógusa, másrészt egy méretezési program is, amely segít az ön alkalmazásának leginkább megfelelő szivattyú kiválasztásában.

Létezik egy átfogó, szivattyú kiváltáshoz használható kiválasztási funkció a központi fűtés keringető szivattyúihoz, a melegvíz szivattyúkhoz és az S szennyvízszivattyúkhoz, valamint egy funkció a professzionális ajánlatokhoz, jelleggörbékkel, rajzokkal, szöveges idézetekkel, bekötési rajzokkal, stb.

Végül, de nem utolsó sorban, a szoftver tartalmazza szinte az összes Grundfos szivattyú többnyelvű útmutatóját és használati utasítását. Szervizeléshez szükséges rajzok, robbantott ábrák és alkatrészjegyzékek állnak rendelkezésre minden szennyvízzel kapcsolatos termékhez, valamint több más szivattyútípushoz is.

A CAPS két változatban áll rendelkezésre: Ezek a WinCAPS, amely CD-ROM-on áll rendelkezésre, és egy online változat a WebCAPS, amely a Grundfos weboldalon használható. A WebCAPS-ban elérhető további szolgáltatások közé tartoznak a CAD rajzok és a szakirodalom.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Alkatrészek

Pótalkatrészek





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110