HS

Áttekintés

Áttekintés

A Grundfos HS horizontális osztott házas szivattyú egy egyfokozatú, nem önfelszívó, a járókerék mindkét oldalán csapággyal ellátott, csigaházas centrifugálszivattyú. Az axiálisan osztott konstrukció könnyen eltávolíthatóvá teszi a ház felső részét, ezáltal könnyen hozzáférhetővé válnak a szivattyú elemei (csapágyak, kopógyűrűk, járókerék, és a tengelytömítés) a motor vagy a csővezeték megbontása nélkül.

A független csapágyház egyszerű karbantartást tesz lehetővé, nincs szükség a felső szivattyúház eltávolítására. Az osztott házas konstrukció csökkenti a tengely radiális irányú terhelését, meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát, minimálisra csökkenti a vibrációt, és csendes működést biztosít.

A HS szivattyúcsalád minden tagja ugyanakkor nagy hatásfokkal rendelkezik. A nagy energiahatékonyság a hosszú szivattyú élettartam és az egyszerű karbantartás mellett, alacsony életciklus költségekhez vezet.

A HS szivattyú háromféle kivitelben kapható – szivattyú motorral és alapkerettel, szivattyú alapkerettel, és szabad tengelyvéges szivattyúként.

A HS szivattyú ideálisan használható egyéni kialakítású alkalmazásokhoz, és igen sok változatban kapható. A nagy hatékonyság és az alacsony életciklus költség a HS szivattyúkat ideálisan használhatóvá teszi bármilyen kereskedelmi épületben, vízműben vagy ipari projektben.

Alkalmazási területek

A Grundfos HS vízszintes, osztott házas szivattyúk tipikus alkalmazási területe:

  • Légkondicionáló/fűtő rendszerek
  • Közüzemi vízellátás
  • Távhűtő/fűtő üzemek
  • Hűtési rendszerek
  • Vízművek
  • Ipari hűtés
  • Öntözés.

Tulajdonságok és előnyök

  • Egyszerűen szervizelhető: osztott házas konstrukció
  • A kettős beömlés minimálisra csökkenti az axiális terhelést, így meghosszabbodik a kopógyűrűk, a tengelytömítések és csapágyak élettartama.
  • Az osztott ház csökkenti a radiális erőket, és minimalizálja a zajt és a vibrációt
  • A független csapágyház konstrukció lehetővé teszi a hozzáférést a szivattyú alkatrészeihez anélkül, hogy a ház felső részét el kellene távolítani
  • Nagy energiahatékonyság
  • Alacsony életciklus költségek
  • Számos termékváltozat áll rendelkezésre.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Osztott házas konstrukció a könnyű karbantartás érdekében
  • Magas hatásfok
  • Alacsony életciklus költség
Katalógusok

Katalógusok

 

HS Horizontálisan osztott ház

HS Horizontálisan osztott ház

Termékismertető Publikációs szám: 96905270 A megjelenés dátuma: 2009-12-17

HS – Termékismertető

HS – Termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 97718637 A megjelenés dátuma: 2010-06-24

PDF letöltése

1485 kB

Esettanulmányok
Szerviz
Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110