Sprinkler és tűzvédelmi rendszerek

Áttekintés

Áttekintés

Az NBF egy csigaházas szivattyú, amely sprinkler szivattyú alkalmazásokhoz készült. Az NBF blokkszivattyú típus, az NKF pedig alapkeretre szerelt erősített szivattyú.

Az NKF sprinkler szivattyú egység egy NBF vagy NKF csigaházas szivattyú, kiegészítve tengelykapcsolóval és egy meghajtómotorral, amely lehet villamos motor vagy egy dízelmotor, egy közös alapkeretre szerelve.

Az elektromos szivattyútípusok rendelhetők COMPACT modellként (az alapkeretre épített vezérlést is beleértve).

Dízelhajtású NKF. Egy vezérlés mindig része a rendszernek.

Anyagok

A szivattyúalkatrészek anyagai megfelenek az EN 12845 és a prEN12259-12 szabványnak:

  • A járókerék és a kopógyűrűk bronzból készülnek
  • A szállított közeggel érintkező alkatrészek, úgymint tengely, alátétlemezek és csavaranyák rozsdamentes acélból készülnek
  • A házak anyaga öntöttvas.

Vezérlés

A Grundfos teljes, gyárilag összeállított, acélfalú szekrényben elhelyezett vezérlést kínál, amely alkalmas falra szerelésre, vagy szabadon álló elhelyezésre. A vezérlés megfelel az EN 12845 szabványnak. A dízelhajtású szivattyúk vezérlése mindig az alapkeretre van felszerelve.

Villamos motor

A villamos motor egy MG vagy egy MMG motor, amely megfelel a villamos motorokra vonatkozó helyi szabványoknak. 2011. július 16. után az Európában használatos motorok IE2 = EFF 1 motorok lesznek.

Dízelmotor

A dízelmotor a helyszín magassági szintjén képes teljes terhelés mellett folyamatos működésre, és a névleges teljesítmény leadására, az ISO 3046-1 szabványnak megfelelően: 1986. A szivattyú 15 másodpercen belül eléri a teljes fordulatszámot; a motor képes elindulni, ha a hőmérséklet a gépházban 5 °C.

Minden egyes motor-szivattyú egységet tesztelnek a gyártó próbapadján, legalább 1.5 órán keresztül, névleges térfogatáramnál, az eredményt pedig vizsgálati tanúsítványban feljegyzik.

Alkalmazási területek

A Grundfos sprinkler és tűzvédelmi szivattyúkat jellemzően tűzoltási alkalmazásokban használják, ahol vízzel látják el a tűzoltótömlőket, tűzcsapokat vagy a sprinkler rendszereket.

Tulajdonságok és előnyök

  • A szivattyúk megfelelnek a EN12845 és a PrEN12259-12 szabványoknak
  • Villamos vagy dízel hajtás
  • Kiváló használhatóságra és megbízható teljesítményre tervezve
  • Egyszerű telepítés és karbantartás
  • Kompakt kivitel
  • Egyedi és megbízható megoldások
  • A legszélesebb választék, egyetlen szállítótól.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Széles teljesítménytartomány
  • Testre szabott megoldások
  • Kompakt kivitel
Kapcsolat
Értékesítés

Kapcsolat

Kérdése lenne? Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.


Telefon

+36 23 511 110
Szerviz

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110