DP

Áttekintés

Áttekintés

A Grundfos DP szivattyúkat feltörő vizek és talajvíz elszivattyúzására tervezték a házak közeléből, farmokról és kisebb ipari üzemekből. Ezek a szivattyúk ideálisak árvízi tehermentesítő alkalmazásokban és kiszolgáló szivattyúként a farmokon, az iparban, stb.

A DP szivattyúk fel vannak szerelve szűrőkosárral, ezen áll maga a szivattyú. A szűrőkosár megakadályozza a 10 mm-nél nagyobb részecskék áthaladását, amely a DP szivattyúkon még szabadon áthaladni képes részecske maximális mérete. A szűrő egyszerűen szétszedhető tisztítás vagy a szivattyú hidraulikai elemeinek ellenőrzése céljából.

A DP szivattyúcsalád járókereke félig nyitott, több terelőlapátos konstrukció. A járókerékhézag egyszerűen beállítható a szívócső alján található megszorítócsavar lazítása vagy megszorítása révén.

Szállítható folyadékok

A szivattyúk használhatók a következő helyeken:

  • Belvíz vagy felszíni víz
  • Felszín alatti vizek
  • Szilárd anyagokat vagy szálakat nem tartalmazó ipari vizek.

Tulajdonságok és előnyök

  • Dugaszos kábelcsatlakozás
  • Egyedi, bilincses csatlakozási mód
  • Különleges kialakítású emelő fogantyú
  • Különleges, patronos tengelytömítés
  • Moduláris felépítés
  • Erős golyóscsapágyak.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Dugaszos kábelcsatlakozás
  • Egyedi csatlakozási mód
  • Patronos tengelytömítés
Katalógusok

Katalógusok

 

DP – termékismertető

DP – termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 97622500 A megjelenés dátuma: 2010-04-21

DP – termékismertető

DP – termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 97653492 A megjelenés dátuma: 2010-10-07

Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110