Digitális adagolás, DME

Áttekintés

Áttekintés

A Grundfos a legkorszerűbb technológiát reprezentáló adagolószivattyúk széles választékát kínálja.

A digitális adagolási megoldások (SMART Digital, DME, DDI) új normát állítanak fel a folyékony vegyszerek kezelésében és a pontosság tekintetében. A kezelő egyszerűen telepítheti és állíthatja be a szivattyút, hogy pontosan annyi adagolt folyadékmennyiséget juttasson a nyomóágba, amennyit a folyamat igényel, egy egyedülálló, meghajtást és térfogatáramot szabályozó kezelési koncepció alapján. A szivattyú beállítása ml/h, l/h vagy gph egységben jelenik meg, az üzemmódot pedig, ikonok alapján lehet egyszerűen azonosítani.

A DMH mechanikus, hidraulikus adagolószivattyú sorozat a kedvelt választás az ipari és az összetett feladatok esetében. A DMH sorozat rendkívül erős, robusztus szivattyúkat foglal magába olyan alkalmazásokra, ahol jelentős adagolási tartományra és nagy nyomásra való alkalmasságra van szükség.

Alkalmazási területek

Az adagolószivattyúkat vegyszerek kezelésére tervezték, többek között, az alábbi alkalmazásokban:

  • Ivóvízkezelés
  • Szennyvízkezelés
  • Hűtővíz kezelés
  • Mosórendszerek
  • Iparivíz kezelés
  • Vegyipar.

Tulajdonságok és előnyök

  • Precíz és könnyű beállítás
  • Egyedi technológia
  • Kevés számú változat minden szükségletnek képes megfelelni
  • Teljes impulzusvezérlés
  • Impulzusos, szakaszos adagolás
  • Szakaszos adagolás belső óráról
  • 0/4-20 mA-es analóg vezérlés
  • Szintszabályozás
  • Fieldbus-kommunikációs modul.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Precíz és könnyű beállítás
  • Egyedi technológia
  • Kevesebb változat elégít ki minden igényt
Katalógusok

Katalógusok

 

DME, DMS, DDI – termékismertető

DME, DMS, DDI – ismertető

Termékismertető Publikációs szám: 96530572 A megjelenés dátuma: 2005-09-01

PDF letöltése

1056 kB

Esettanulmányok

Esettanulmányok

Szerviz
Telepítés

Telepítés

Üzembe helyezés

Az optimális teljesítmény és üzemi körülmények elérése érdekében, nagyon fontos, hogy a termék/rendszer helyes felállítása és beállítása már az induláskor megtörténjen. A Grundfos szervizszakemberének tudása és a szivattyú teljesítményének beállítására szolgáló egyedi Grundfos szervizeszközök garantálják azt, hogy a felhasználó biztos lehet a legnagyobb hatékonyság és a megfelelő működés elérésében. A szivattyú üzembe helyezése javasolt a következő alkalmazásokban:

  • Ha a szivattyúkat frekvenciaváltó szabályozza.
  • Ha a szivattyúrendszer egy nagy rendszerben, például egy épületfelügyeleti rendszerben, működik.
  • Ha a felhasználó szeretne oktatást kapni a szivattyú helyes használatáról.
  • Ha a szivattyú nem lehet egy kapcsolat megszakadásának oka egy fontos gyártási/használati létesítményben.
  • Ahol a beállítás kritikus fontosságú a Grundfos termék élettartama szempontjából, pl. vízkezelő alkalmazások, az üzembe helyezés nem csak javasolt, hanem szükséges.
  • Ha fontos a biztonság, például fertőtlenítő rendszerben.


Az üzembe helyezést lépésről-lépésre hajtják végre, és jelentést írnak a szivattyú beállításának eredményéről.
Habozás nélkül lépjen kapcsolatba a helyi Grundfos vállalattal, és kérje újonnan beszerelt Grundfos termékének üzembe helyezését.

Javasolt pótalkatrészek

Habár a Grundfos stratégiája az, hogy a lehető legjobb szivattyúmegoldásokat adja vásárlóinak, hosszú működési idő után bizonyos helyzetekben a konstrukció egyes összetevői elhasználódnak. Ha követelmény a rövid állásidő, vagy a szivattyú nehezen megközelíthető helyen van, ahol a javításhoz szükséges alkatrész kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe, tanácsos a pótalkatrészekből egy kisebb készletet a helyszínen tárolni.
Habozás nélkül vegye fel a kapcsolatot a helyi Grundfos vállalattal, és érdeklődjön az ön Grundfos termékéhez javasolt pótalkatrészekről, illetve szervizkészletekről.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Üzemeltetés

Üzemeltetés

Egy Grundfos szervizszerződés biztosítja szivattyúrendszerének hatékony és megszakítás nélküli működését, és hozzáférést biztosít a Grundfos szervizközpontokhoz és meghatalmazott szervizpartnerekhez világszerte, a nap 24 órájában.

Jobb a megelőzés, és költséghatékonyabb is, mint a javítás

Miután megvásárolta szivattyúját, szeretné, ha az hatékonyan és megbízhatóan működne, erre vonatkozóan pedig egy Grundfos-szal kötött hivatalos szervizszerződés az, amely minden aggodalmát eloszlathatja. Gazdasági szempontból is ésszerű döntés, amely jól áttekinthető karbantartási költséget, valamint jelentős árkedvezményekhez való hozzáférést is kínál.

Egyszerűen kombinálja az ön szükségleteihez leginkább illő szervizprogramokat – és engedje, hogy rendszeres karbantartást végezzünk a leállási időszakok elkerülése érdekében. Háromféle szervizszerződést kínálunk, ezek bármelyik szivattyúra alkalmazhatók:

  • Alap
  • Bővített
  • Teljes.


Bármelyiket is választja, a szervizt mindenkor speciálisan képzett munkatársak fogják elvégezni.

A költséghatékony választás

A jól karbantartott szivattyúk akár 50%-kal is csökkenthetik az energiafelhasználást, és soros elrendezésben dolgozó szivattyúk esetében egy szivattyú hibája az összes többire is kihat. Egy Grundfos szervizszerződés a szivattyú tulajdonlásának teljes költségét minimumon tartja, mert az összes termékünk életciklus költségének alapos átgondolása azt jelenti, hogy ellenőrizzük szivattyúink tulajdonlásának tényleges költségeit.

Egy szervizszerződés aláírásával, és azzal, hogy engedi, hogy magasan képzett szervizszakembereink szervizeljék az ön szivattyúit, megóvja magát az előre nem látható kiadásoktól. Szivattyúinak rendszeres szervizelése és karbantartása biztosítja, hogy azok optimális hatékonysággal üzemeljenek.

A Grundfos Service karbantartja és megjavítja az ön szivattyúit, szervizszakembereink pedig, tanácsot adnak a hatékonysági kérdésekben is, és javaslatokat tesznek arra, hogyan csökkentheti költségeit hosszú távon.

Meglévő szivattyúrendszerének javítása és karbantartása

Természetesen, bármikor hívhatja a Grundfost azoknak a szivattyúknak a javítására vagy karbantartására, amelyeket tőlünk vásárolt. A Grundfos képes megjavítani az ön szivattyúját úgy, hogy annak műszaki adatai megegyezzenek egy új szivattyúéval, fontos azonban azt is tudni, hogy egy korszerűsítés vagy akár egy szivattyúcsere hosszabb távon olcsóbb lehet, mint a javítás. Lásd a Felbővítés és Helyettesíthetőség-et, amely ismerteti ennek gazdasági ésszerűségét.

Hatékony szerviz – bárhol is legyen rá szüksége

a Grundfos szerviz mindig közel van. Helyi hivatalos szervizpartnereinkkel együtt, az egész világot behálózó szolgáltatást kínálunk, ezért a képesített szivattyúszakértők által nyújtott segítség sosincs messze, ha azonnali segítségre van szüksége, vagy szeretne többet megtudni a megtakarítási lehetőségekről.

Grundfos Remote Management

A Grundfos Remote Management egy költséghatékony, biztonságos és megbízható mód a szivattyú telepítések felügyeletére és kezelésére egy internethez kapcsolódó számítógépről, igen alacsony ár mellett.

Kapcsolat szivattyúk és emberek között

Egy biztonságos és megbízható távkezelési rendszer révén, a szivattyúrendszereket felügyelheti és kezelheti egy internetre kapcsolt számítógépről, igen alacsony ár mellett.

A Grundfos Remote Management költséghatékony és közvetlen módja a szivattyú telepítések felügyeletének és kezelésének kereskedelmi épületekben és vízellátó valamint szennyvíz infrastruktúrában. Ez csökkenti a helyszíni ellenőrzések szükségességét, és figyelmeztetés vagy riasztás esetén közvetlenül jelez az érintett személyzetnek.

A mobiltelefon-alapú felügyelettel összehasonlítva, a rendszer sokkal több előnyt és funkciót kínál. Azok számára, akik nem igénylik a távirányítású folyamatautomatizálást, a Grundfos Remote Management ideális megoldás a felügyeletre és a távszabályozásra, szemben a hagyományos SCADA (Felügyeleti irányító és adatgyűjtő) rendszerekkel. A kezdeti befektetés minimális, és egy alacsony, rögzített díj fedezi az adatforgalmat, a tárhelyszolgáltatás (hosting) költségeit és a rendszertámogatást, beleértve az adatok biztonsági mentését is.

Hatékony riasztáskezelés

Az új, telefonos telemetriás rendszer biztosítja, hogy a terepi vezérlőktől jövő riasztásokat közvetlenül a megfelelő ember kapja. A rendszer kezelője bármelyik személyi számítógépről bárhonnan bejelentkezhet, és megtervezheti, ki kapjon riasztást az egyes telepítésektől, a nap bármelyik időpontjában. A munkahelyi vezető akár évekre előre tervezhet, és egyszerűen kezelheti a napi változásokat az ütemtervben.

Szolgáltatás és karbantartás optimalizálása

A szivattyúteljesítmény változásai figyelemmel kísérhetők a rendszer által automatikusan generált folyamatgrafikonok segítségével. A rendszer jelezheti a berendezés kopását vagy károsodását, és a szerviz, ill. karbantartás ennek megfelelően tervezhető.

A kommunikációs interfész (a CIU27 modem) lehetővé teszi az adatok továbbítását GPRS/SMS révén a Grundfos szivattyúktól és szabályozóktól. A beépített, többfunkciós I/O tábla lehetővé teszi távadók és kapcsolók csatlakoztatását.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Szivattyúcsere

Helyettesíthetőség

CAPS

A CAPS célja egy olyan összetett eszköz felkínálása, amely a Grundfos termékek átfogó katalógusa, és egy méretezési program is, amely segít az ön alkalmazásának leginkább megfelelő szivattyú kiválasztásában.

Ezen túlmenően, létezik egy átfogó, szivattyú kiváltáshoz használható kiválasztási funkció a központi fűtés keringető szivattyúihoz, a melegvíz szivattyúkhoz és az S szennyvízszivattyúkhoz, valamint egy funkció a professzionális ajánlatokhoz, jelleggörbékkel, rajzokkal, szöveges idézetekkel, bekötési rajzokkal, stb.
Mindez exportálható a legnépszerűbb fájlformátumokban, többek között gif, bmp, txt, dxf, stb.

Végül, de nem utolsó sorban, a program tartalmazza szinte az összes Grundfos szivattyú többnyelvű útmutatóját és használati utasítását. Szervizeléshez szükséges rajzok, robbantott ábrák és alkatrészjegyzékek állnak rendelkezésre minden szennyvízzel kapcsolatos termékhez, valamint több más szivattyútípushoz is.

A CAPS két változatban áll rendelkezésre: Ezek a CD-ROM-on rendelkezésre álló WinCAPS, és egy online változat WebCAPS néven, amely a Grundfos weboldalon használható. A WebCAPS további szolgáltatásai közé tartoznak a CAD rajzok és a szakirodalom.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Alkatrészek

Pótalkatrészek

Pótalkatrészek

A "LEGYEN felelős" gondolat a Grundfos alapelvei között foglal helyet. Ezért tehát rendkívül fontos számunkra, hogy szivattyúinkat úgy fejlesztettük ki, hogy alacsony energiafogyasztásúak legyenek és a lehető legnagyobb teljesítményt adják teljes élettartamuk során. Ezért a Grundfos szervizelési javaslatait, beleértve a pótalkatrészeket és a szervizkészleteket is, már a fejlesztési fázisban meghatározzuk.
A testreszabott szervizkínálat, az online rendelés és az elosztó központok gyors reagálása biztosítja önnek azt, hogy az alkatrész ott legyen, amikor szüksége van rá.

Javasolt pótalkatrészek jegyzéke

A jegyzék felsorolja azokat az alkatrészeket, amelyeket a helyszínen kell tartania szivattyúinak szervizeléséhez. Ezeket a javaslatokat megtalálja termékünk honlapján, a WebCAPS eszközünkben.

Speciális tervezésű szervizkészletek

A szervizkészletek tartalmaznak minden szükségeset egy bizonyos karbantartási vagy javítási feladat elvégzéséhez, beleértve a szétszerelési, kicserélési és összeszerelési utasításokat is.


24 órás pótalkatrész szállítási szolgáltatás

Azért, hogy még nagyobb biztonsággal kerülje el a várakozást, elkülöníthetünk egy készletet a működéshez létfontosságú alkatrészekből. Ezáltal az ön rendelkezésére fognak állni, bármikor, ha szüksége lenne rájuk.

10 év garancia

Azokhoz a Grundfos szivattyúkhoz, amelyeket ma megvásárol még 10 évig vásárolhat pótalkatrészt - ezt garantáljuk önnek.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110