CUE

Áttekintés

Áttekintés

A CUE frekvenciaváltó termékcsalád a Grundfos szivattyúk széles körének fordulatszám-szabályozására készült.

A Grundfos CUE a fordulatszám-szabályozós szivattyúrendszereket tartalmazó E-megoldásaink legújabb eleme, amelyeket egy sor alkalmazásra, például ipari, épületgépészeti, kommunális vagy privát vízellátási és szennyvíz, illetve öntözési feladatokra terveztünk. A falra szerelhető frekvenciaváltók ezen új sorozata, a Grundfos szivattyúkhoz kialakított szolgáltatásokkal és funkciókkal, valamint egy speciális felhasználói interfésszel ellátva, az olyan Grundfos E-szivattyúkéhoz hasonló szolgáltatásokat kínál, amelyek beépített frekvenciaváltóval ellátott motorokkal vannak felszerelve.

A CUE lehetővé teszi bármilyen Grundfos szivattyú fordulatszámának szabályozását a szivattyú méretétől, teljesítmény tartományától vagy alkalmazási területétől függetlenül.

Alkalmazási területek

A CUE a Grundfos szivattyúk frekvenciaváltója, amely egy sor olyan előre meghatározott funkciót szolgáltat, amelyek a frekvenciaváltókat egyszerűen használhatóvá teszik, szinte minden alkalmazási területen. Egy sor előre meghatározott szabályozási mód, például állandó nyomás, arányos nyomás, állandó szint vagy állandó térfogatáram, teszi rendkívül egyszerűvé egy rendszer felállítását, amely alig néhány lépésben meg is történhet. Egy speciális indítási útmutató vezeti végig a felhasználót a CUE felállításának folyamatán.

Tulajdonságok és előnyök

  • A Grundfos szivattyúk fordulatszám-szabályozása
  • Egyszerű felállítás
  • Előre meghatározott vezérlési módok
  • Előre meghatározott távadó választék
  • Előre meghatározott szivattyúcsalád adatok
  • A szabályozó berendezéssel közös interfész
  • További kiegészítő funkciók állnak rendelkezésre
  • Automatikus forgásirány beállítás
  • Egy rendszer felállítása és indítása 16 lépésben.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Könnyen érthető üzembe helyezési útmutató
  • Előre meghatározott beállítások
  • Energiatakarékos
Katalógusok

Katalógusok

 

CUE – termékismertető

CUE – termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 96763868 A megjelenés dátuma: 2008-11-12

PDF letöltése

1078 kB

termékismertető

CUE - termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 97961890

Esettanulmányok

Esettanulmányok

Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110