CR in-line szivattyúk

Áttekintés

Áttekintés

A Grundfos CR függőleges tengelyű, többlépcsős, in-line centrifugálszivattyú család alkalmazási területei a vízellátás, vízkezelés és szinte valamennyi ipari folyamat – beleértve a nagynyomású, magas hőmérésékletű, veszélyes, gyúlékony, vagy aggresszív folyadékok szállítását.

A CR több millió különböző konfigurációban rendelhető:   

  • Motorok
  • Tengelytömítések
  • Hidraulikai elemek  
  • Csatlakozások

A Grundfos egy ún. „mix and match” megközelítést kínál, aminek segítségével Ön összeállíthatja az igényeinek leginkább megfelelő szivattyút. A gyártás során ezeket a modelleket ugyanúgy teszteljük, minősítjük és dokumentáljuk, mint bármely más standard Grundfos szivattyút.

A CR alap változatban négyféle anyagminőségben rendelhető: öntvény, kétféle rozsdamentes acél  és titán. Térfogatáram szerint tizenhárom méretben, akár 180 m3/ó és 50 bar szállítására képes, változatos tengelytömítés, elasztomer és motor választékkal.

A szivattyú elemeit úgy alakítottuk ki, hogy ellenálljanak a nehezen kezelhető folyadékoknak és az igénybevételnek.

Továbbá magas hatásfokú „E” változatot kínálunk beépített, vagy külső (CUE)  frekvenciaváltóval. Ezzel a legjobb szivattyú technológiát egy magas hatásfokú motorral és  változtatható fordulatszámú szabályozással kombináltuk. Többé nem
használ el több energiát, mint amennyit feltétlenül szükséges.

Tulajdonságok

  • Tehermentesített tengelytömítés      
  • Kopásálló csapágyazás 
  • Energia optimalizált szivattyú (EU min. EEI index, MEI ≥ 0.70)    
  • Prémium hatásfok IE3/IE4 motorok
  • Könnyű szervízelhetőség, minimális állásidő
  • Nagy nyomás      
  • Magas hőmérséklet        
  • Ipari alkalmazások

Kivitel

Függőleges tengelyű,többlépcsős  in-line

Műszaki adatok

  • 13 méret: 1-150 (alapkivitelben)
  • Maximális nyomás: 50 bar
  • Maximális térfogatáram: 184 m3/ó
  • Hőmérséklet tartomány -40 ... +180 °C
  • Motor tartomány 0.37 - 75 kW
  • Anyag változatok: CR, CRI, CRN és CRT

A CR család

ModellLeírás
CRÖntvény talp és fej, minden a
közeggel érintkező rész rozsdamentes acél (EN 1.4301)
CRITalp, fej és minden a közeggel
érintkező rész rozsdamentes acél (EN 1.4301)
CRNTalp, fej és minden a közeggel
érintkező rész rozsdamentes acél (EN 1.4401)
CRTTalp, fej és minden a közeggel
érintkező rész titán (ASTM B 265)
CRNE-HSKompakt, magas fordulatú
szivattyú egység nagynyomású alkalmazásokra
CRN SFKapcsolt (két szivattyús)
rendszer nagynyomású alkalmazásokra, nagyobb térfogatáramra

Megjegyzés: Választhatóan mindegyik modellhez 22 kW-ig ráépített, vagy 0.37- 75 kW között külső frekvenciaváltót ajánlunk

Alkalmazások

  • Általános alkalmazások: Vízszerű, enyhén kezelt folyadékok szállítására a CR, vagy CRI modellt ajánljuk       
  • Ipari alkalmazások: Az alapkivitelhez további moduláris megoldásokat adtunk, amelyek segítségével a szivattyú alkalmassá válik nagy nyomású és magas hőmérsékletű alkalmazásokra, illetve agresszív, korrozív, vagy veszélyes folyadékok szállítására. Szivattyú modellek: CR, CRI, CRN, CRT.

 

Közeg jellemzőkSzállított közegAlkalmazás
Nagy nyomásúVíz

Vízkezelés

Szűrés

Fordított ozmózis (RO)

Gőzkazán tápvíz

Mosás és tisztítás

Ipari folyamatok

Magas hőmérsékletűHőközlő olajokFűtés
 Víz
Mosás és tisztítás
Vegyi anyagok

Ipari folyamatok

Vegyipar

Agresszív, vagy korrozív

Fertőtlenítő folyadékok,

savak

Tengeri alkalmazások,

 Ipari
folyamatok

Koptató hatásúTisztító/zsírtalanító anyagok,
pl.  metaszilikátok
Mosás és tisztítás
Mérgező, vagy gyúlékonyoldatok, üzemanyagok, alkoholok,
stb.

Ipari folyamatok

Ipari hűtés

ViszkózusÁsványi, vagy szintetikus
olajok

Ipari folyamatok

Ipari hűtés

Beszáradásra hajlamosfestékekIpari folyamatok
Kristályosodásra hajlamosGlikol adalékok, naftalin,
cukor oldatok, (pl. dextran), sók

Ipari folyamatok

Ipari hűtés

A Grundfos CR alkalmazási területei

  • Ipari folyamatok
  • Mosó és tisztító rendszerek
  • Savak és lúgok szállítása
  • Szűrő rendszerek
  • Nyomásfokozás
  • Vízkezelés
  • Hűtő-fűtő rendszerek
  • Öntözés

További műszaki információkért keresse a Grundfos Product Centert. Jellegörbék, CAD rajzok, Kezelési és szerviz információk, stb.

 

 

 

Előnyök

  • Megbízhatóság
  • Számos alkalmazási terület
  • Gazdaságosság
Katalógusok

Katalógusok

 

CR – product brochure

CR Innovation Inside (System & Concept brochure)

The CR concept

Grundfosliterature-145810.pdf (2 MB)

CR – product brochure

Customised solutions (Product brochure)

The basic CR and NBG/NKG pump ranges, which apply to almost any industrial solution, constitute the broadest range available. With our modular approach, we have made them even broader.

Grundfosliterature-1973.pdf (3 MB)

CRT – Grundfos titanium pumps

Grundfos Titanium pumps (Product brochure)

CR Titanium pumps are an outstanding element in the well-proven Grundfos CR range of pumps. In Grundfos CRT pumps, all the components that can come in contact with the pumped liquid are made of titanium.

Grundfosliterature-1891257.pdf (203 KB)

CRN – MAGdrive

CRN MAGdrive (Product brochure)

Leaflet with information of CRN MAGdrive, which is used when pumping dangerous and aggressive liquids.

Grundfosliterature-2054.pdf (1 MB)

CRN – air-cooled top

CRN Air-Cooled Top (Product brochure)

Air-cooled Top: The Grundfos CRN Air-Cooled Top is specially designed to handle hot liquids; i.e. 120 °C - 180 °C. To make sure that the liquid temperature around the shaft seal does not exceed the level it can withstand, the pump is fitted with a special air-cooled shaft seal chamber generating the same insulation effect as the one of a thermos. To cool the pump, no external cooling is necessary; the ambient temperature is sufficient.

Grundfosliterature-2047.pdf (594 KB)

CR – ATEX approved CR pumps

ATEX approved CR pumps (Product brochure)

The ATEX approved CR pumps and motors carry a mark that shows which explosion category the pumps are designed for, and thus, in what kind of areas they can be used. The directive distinguishes between two explosion groups; group I and II. Whether it is a group I or II pump, depends on the level of danger of explosion in the area in which the CR pump is installed.

Grundfosliterature-2056.pdf (126 KB)

CRN – high pressure range

CRN high pressure programme (Product brochure)

Leaflet with information of the CR high pressure programme for applications, in which high pressures are decisive for a successful daily production.

Grundfosliterature-2052.pdf (445 KB)

CR – Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec (Product brochure)

Leaflet with information of the Grundfos LiqTec - dry running protection.

Grundfosliterature-2055.pdf (224 KB)

CRN – low NPSH

CRN Low NPSH (Product brochure)

Leaflet with information of CRN Low NPSH - a pump specially designed to eliminate the risk of cavitation and ensure reliable operation.

Grundfosliterature-2053.pdf (645 KB)

CRN – pharmaceutical

CRN Pharmaceutical (Product brochure)

CRN for pharmaticeutical applications

Grundfosliterature-1769865.pdf (194 KB)

CRT – for desalination

CRT for desalination (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891258.pdf (204 KB)

CRT for industry

CRT for industry (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891255.pdf (270 KB)

CRT for seawater

CRT for sea water (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891256.pdf (227 KB)

Customised pump solutions

CUSTOMISED PUMP SOLUTIONS - Optimised for steam boiler feed (Product brochure)

Optimised for steam boiler feed

Grundfosliterature-2123624.pdf (2 MB)

CR – pulley head

CR pulley head (Product brochure)

Leaflet with information of the CR pulley head for applications in remote areas or in mobile applications where no electric power is available.

Grundfosliterature-2049.pdf (119 KB)

CR Monitor

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning (Product brochure)

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning

Grundfosliterature-1563858.pdf (864 KB)

CRE GRUNDFOS - Intelligent Efficiency by Grundfos

GRUNDFOS CRE - INTELLIGENT EFFICIENCY BY GRUNDFOS (Product brochure)

The renowned CRE pump has been upgraded with the latest motor technology to offer impressive energy efficiency that exceeds the IE4 levels, even including the energy consumption of the variable frequency drive.

Grundfosliterature-5133461.pdf (4 MB)

Esettanulmányok

Esettanulmányok

Szerviz
Kapcsolat
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+36 23 511 110
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+36 23 511 110