CR CRE Monitor

Áttekintés

Áttekintés

Megelégelte, hogy rendszeresen szervizelnie kell a szivattyúit – csak azért, hogy kiderüljön, hibátlanul működnek? A CR monitorral véget érnek azok az idők, amikor gyakran kellett elvégeznie a szükségtelen rendszeres karbantartást. A folyamat kritikus paramétereinek folyamatos (24/7) felügyelete és megfigyelése révén, az intelligens monitor képes előre jelezni a szivattyú meghibásodásokat, jóval azok bekövetkezése előtt.

A korai figyelmeztetés lehetővé teszi, hogy helyesbítsen bármilyen hiányosságot mielőtt abból probléma keletkezne, és így a lehető legrövidebbre csökkentheti a váratlan, költséges, kieső üzemidőt. Cserébe, ennek eredménye egy sokkal jövedelmezőbb termelési folyamat, nem kis mértékben annak köszönhetően, hogy a CR monitor a hatékonyság és energiafogyasztás szempontjából a szivattyú folyamatos optimalizálását teszi lehetővé.

Alkalmazási területek

  • Olyan magas követelményeket támasztó szivattyú alkalmazások, ahol követelmény a nulla kieső üzemidő
  • Ahol a szivattyúk rendkívüli kopásnak, vagy eltömődésnek vannak kitéve a szivattyúzott folyadékban lévő anyagok miatt
  • Olyan folyamatokban használt szivattyúk esetében, ahol a folyamatos felügyelet és szabályozás létfontosságú.

Tulajdonságok és előnyök

  • Érzékeli a szivattyú hatékonyság csökkenését
  • Érzékeli a küszöbön álló kavitációt a szivattyúban
  • Érzékeli a rendellenes működést
  • Automatikusan megtervezi a karbantartást.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Érzékeli a hatékonyság csökkenését
  • Érzékeli a küszöbön álló kavitációt a szivattyúban
  • Érzékeli a rendellenes munkaponton való működést
Katalógusok

Katalógusok

 

CR monitor – termékismertető

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning (Product brochure)

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning

Grundfosliterature-1563858.pdf (864 KB)

Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110