Conlift

Áttekintés

Áttekintés

Az új Grundfos CONLIFT megbízható, csendes működésű, kompakt kondenzátum átemelő szivattyúk professzionális sorozata.

Alkalmazás és típusok

A kondenzátum eltávolítás páramentesítőkből, légkondícionáló rendszerekből, kereskedelmi épületek hűtési rendszeréből.

Conlift1 - kondenzátum szállítása csatornaszint alatti összegyűjtés esetén, illetve olyan beépítési helyzetekben, ahol az egyszerű gravitációs elvezetés nem megoldható

Conlift2 - nagyobb gyűjtőtartállyal rendelkezik, mint a Conlift1. A beépített vészjelző berendezés hangjelzéssel figyelmeztet a magas kondenzvízszint esetén, illetve felfüggeszti a kazán működését a javítás időtartamára.

Conlift2 pH+ - egy semlegesítő egységgel van kibővítve, mely az agresszív, 2,5 pH alatti kondenzátum pH értékét a semleges szintre emeli.

Tulajdonságok

  • Egyszerű telepítés - földre és falra is telepíthető, a motor elforgatható, 6 m leeresztő cső és különböző csatlakozók, vészjelző csatlakozó 1,7 m kábellel
  • Kiváló megbízhatóság - korrózióálló kivitel, csatlakozótól elzárt gyűjtőtartály, motor és csapágyak speciális tömítéssel, IP 24 védelem, robusztus szintkapcsoló
  • Alacsony zajszintű üzemelés

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • alacsony zajszint
  • megbízható
  • felhasználóbarát
Katalógusok

Katalógusok

 

Termékismertető

Termékismertető

Grundfos Conlift Eltünteti a kondenzátumot az útból


Szerelői kézikönyv

Szerelői kézikönyv

Vízellátás családi házakban


Grundfos Conlift

Grundfos Conlift

szórólap


Esettanulmányok

Esettanulmányok

Kapcsolat
Értékesítés

Kapcsolat

Kérdése lenne? Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110