Comfort

Áttekintés

Áttekintés

Az új, alacsony zajszintű állandómágneses motor lehetővé teszi, hogy a COMFORT PM sorozat energiafogyasztása akár 5 - 8,5 W értékre csökkenjen. Az intelligens AUTOADAPT funkcióval kombinálva ez új távlatokat nyit a családi házak energiahatékony használati melegvíz keringetése terén.

Az 5 - 8,5 W-os átlagos energiafelhasználásával mind az AUTOADAPT funkcióval ellátott, mind az állandó fordulatszámú COMFORT B szivattyú egyaránt jelentősen csökkenti az energiafogyasztást. A hagyományos szivattyúkhoz képest, amelyek folyamatosan üzemelnek, akár 96 %-os költségcsökkenést is jelenthet.

Az AUTOADAPT működési elve

Az AUTOADAPT funkció működési elve rendkívül egyszerű. A COMFORT szivattyú csupán néhány hét alatt megtanulja a háztartás fogyasztási szokásait és alkalmazkodik azokhoz. Az elmentett adatok biztosítják azt, hogy a szivattyú csak akkor üzemeljen amikor kell, ez pedig jelentősen csökkenti a vízpazarlást és az energiaveszteséget. Ha megváltozik a fogyasztási séma, pl. nyaralás, a COMFORT szivattyú 24 órán belül felismeri a leállást és automatikusan alkalmazkodik a nyaralási módhoz. A lakók visszatérése után, az intelligens szivattyú automatikusan visszaáll a nyaralást megelőző fogyasztási sémára. Tehát a melegvízhez való hozzáférés sosem kerül veszélybe.

Vízpazarlás csökkentése

Az összes COMFORT szivattyú – AUTOADAPT funkcióval vagy anélkül – egy visszatérő vezetékkel kombinálva, képes azonnal megevizet szolgáltatni az egész házban. Ez kiküszöböli a költséges - és bosszantó - várakozást a melegvízre és csökkenti az éves melegvízfogyasztást. Ez alacsonyabb költségeket eredményez, ugyanakkor biztosítja az azonnali melegvíz használat kényelmét.

Egyszerű telepítés

Az autoadapt funkcióval ellátott COMFORT BA szivattyú és a folyamatosan üzemelő COMFORT B szivattyú egyformán kis helyigényű, kialakításuk pedig jelentősen megkönnyíti a telepítést – még szűk helyeken is. Mindkettő ALPHA csatlakozóval ellátott, így az egyszerű csatlakoztatás után a szivattyú működőképes.

***Az AUTOADAPT funkciót olyan használati-melegvíz rendszerekhez fejlesztettük ki, amelyekben a melegvíz tartályok az elsődleges hőforrások. Hőmérséklet vezérelt használati melegvíz rendszerekben a hőmérséklet csökkentésére vagy emelésére a COMFORT BX vagy a COMFORT B típusok használata javasolt. Az AUTOADAPT szolgáltatással felszerelt COMFORT AUTO típus minden előnyének kihasználása érdekében a Grundfos javasolja, hogy a szivattyút melegvíz tárolóval ellátott rendszerekbe szereljék be.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Minimális energiafelhasználás
  • Vízpazarlás csökkentése
  • Egyszerű karbantartás és csere
Katalógusok

Katalógusok

 

Termékismertető

COMFORT PM

szórólap


Esettanulmányok

Esettanulmányok

Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110