CM-CME

Áttekintés

Áttekintés

A vízszintes, többfokozatú CM (=centrifugális modul rendszerű) szivattyút két központi tulajdonságot szem előtt tartva fejlesztették ki, ez a kis befoglaló méret és a moduláris felépítés, amelyek számos konfigurációt tesznek lehetővé. A szivattyú alapvetően felcserélhető modulok sorozatából épül fel, amelyek mindegyikét úgy tervezték meg, hogy zökkenőmentesen működjenek együtt az alkalmazástól függetlenül.

A szivattyúk blokk kivitelűek.

A CM és a CME szivattyú termékskála között a különbséget a motor jelenti. A CM szivattyúk hálózatról táplált motorral vannak felszerelve, míg a CME szivattyúk hajtása integrált frekvenciaváltóval történik.

A CM és a CME szivattyúk egyaránt csúszógyűrűs tengelytömítéssel vannak ellátva.

A CM és a CME szivattyúk anyaga öntöttvas vagy rozsdamentes acél (AISI 304/DIN 1.4301 rozsdamentes acél, amely víz és nem korrodáló folyadékok esetén használatos, és az AISI 316/DIN 1.4401 rozsdamentes acél, amely magas szintű korrózióvédelmet kínál az agresszív folyadékokkal szemben).

Alkalmazási területek

A CM és a CME szivattyúk többcélú szivattyúk, használhatók az iparban és víznyomás fokozásra általában.

Ezek kompakt, zajtalan, megbízható és sokoldalú szivattyúk, ezért optimális megoldást jelentenek más komponensekkel való egybeépítésre és kölcsönhatásra nagy- vagy kisméretű rendszerekben, vagy önálló szivattyúként.

Jellemzők és előnyök

  • Kompakt kivitel
  • Moduláris kialakítás/felhasználói igényekhez igazított megoldások
  • Világszerte használják
  • Megbízható kivitel
  • Egyszerűen karbantartható
  • Széles teljesítménytartomány
  • Alacsony zajszint
  • Nagy hidraulikus teljesítmény
  • Kataforézises bevonatú öntöttvas elemek
  • Testre szabott megoldások
  • Grundfos motor
  • E-megoldások
  • Nagy hatékonyság.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Kompakt kivitel
  • Megbízható kivitel
  • Széles teljesítménytartomány
Katalógusok

Katalógusok

 

CM – termékismertető

CM – termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 96889912 A megjelenés dátuma: 2010-06-16

PDF letöltése

2408 kB

E-megoldás Grundfos E-szivattyúkkal

E-megoldás Grundfos E-szivattyúkkal

Termékismertető Publikációs szám: 96763869 A megjelenés dátuma: 2008-11-12

PDF letöltése

1562 kB

Esettanulmányok
Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110