CIM/CIU

Áttekintés

Áttekintés

A Grundfos terepi busz koncepciója ideális megoldás a szivattyúk és szivattyúrendszerek teljes szabályozására. A CIM (Kommunikációs Interfész Modul) és a CIU (Kommunikációs Interfész Egység) képes adatkommunikációra a nyílt és együttműködésre képes hálózatokon keresztül.

A Grundfos CIM/CIU kommunikációs interfészek egyszerű telepítést és üzembe helyezést, felhasználóbarát működést és hosszú távon kiváló ár érték arányt kínálnak. Mindegyik modul szabványos funkcionális profilokon alapul, céljuk a hálózatba való egyszerű integrálás és az adatpontok könnyű áttekinthetősége.

A CIM modulok bővítő modulok, amelyek lehetővé teszik a 11 és 22 kW közötti E-szivattyúk és a szennyvízszivattyúk új Dedicated Control-ja közötti kommunikációt.

A CIU kommunikációs interfész egység olyan termékekhez használható, amelyek GENIbus interfésszel vannak ellátva, például a kisméretű E-szivattyúk, a keringető

szivattyúk és nyomásfokozók. A CIU egységeknek beépített 24 - 240 V-os tápegységük van, és elő vannak készítve falra szerelésre vagy DIN sínre való szerelésre.

A CIM/CIU interfész az alábbi terepi busz szabványokat támogatja:

  • LON
  • PROFIBUS DP
  • Modbus RTU
  • SMS/GSM/GPRS
  • BACnet MS/TP

Alkalmazási területek

  • A CIM/CIU 100/110 LON főleg HVAC (hűtő, szellőztető és légkondicionáló) alkalmazásokban használatos
  • A CIM/CIU 150 Profibus DP főleg gyártási és folyamatautomatizálási területre való
  • A CIM/CIU 200 Modbus RTU sokoldalú automatizálási feladatokra, pl. HVAC és szennyvíz alkalmazásokra használatos
  • A CIM/CIU 250 GSM főleg vízellátásban és szennyvízhez kapcsolódó alkalmazásokban használatos
  • A CIM/CIU 271 GRM a Grundfos Remote Management-tel együtt használatos
  • A CIM/CIU 300 BACnet épület automatizálásban használatos

Tulajdonságok és előnyök

  • Szabványos funkcionális profilokon alapul
  • Előkészítve a jövőben megjelenő kommunikációs szabványokra
  • A Grundfos termékek széles tartományát támogatja
  • Egyszerű telepítés és üzembe helyezés
  • Rugalmas energiaellátás

    Facebook Twitter LinkedIn

Előnyök

  • Egyszerű telepítés és üzembe helyezés
  • Rugalmas energiaellátás
  • Szabványos funkcionális profilokon alapul
Katalógusok

Katalógusok

 

CIM / CIU – termékismertető

GRUNDFOS CIM/CIU (Product brochure)

Communication Interfaces Complete control for pumps and pump systems

Grundfosliterature-3157095.pdf (929 KB)

Kommunikációs interfész a GSM/GPRS WW-hez

Communication interfaces for GSM/GPRS -wastewater (Data Sheet)

Communication interface for GSM/GPRS for Dedicated Controls and for sewage AUTOADAPT

Grundfosliterature-3066028.pdf (418 KB)

Kommunikációs interfész a BACnet MS/TP-hez

Communication interface for BACnet MS/TP (Data Sheet)

The CIM/CIU 300 is a standard interface for data transmission between a BACnet MS/TP network and a Grundfos pump. It makes data exchange possible between pumps and a SCADA system or supervisory controller.

Grundfosliterature-2838975.pdf (430 KB)

Szerviz
Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110