BMP – nyomásfokozó modul, dugattyús szivattyúk

Áttekintés

Áttekintés

A Grundfos BMP dugattyús szivattyúkat nagy nyomású folyadékok továbbítására tervezték. A szivattyúk az axiális dugattyú alapelvére épülnek, amely igen könnyű és kompakt konstrukciót tesz lehetővé.

A BMP egy térfogatkiszorításos, imbolygótárcsás vízszivattyú. A szivattyút ipari tiszta vizet használó folyamatokban való használatra tervezték. A Grundfos BMP szivattyúk teljes hatékonysága a 88%-ot is elérheti, a többszörös dugattyúkonstrukciónak köszönhetően pedig, csökkentett nyomáscsúcsokat kínál. Kiváló választást jelentenek, bárhol, ahol megbízható és kompakt szivattyúra van szükség a közepes és nagy nyomásokhoz.

A BMP három változatban kapható.

  • BMP normál tiszta vízhez
  • BMP-N technikai vízhez/ioncserélt vízhez
  • BMP-R tengervízhez.

Alkalmazások

A BMP szivattyúk széles alkalmazási lehetőséggel rendelkeznek az ivóvíztől a vegyi anyagok szállításáig. A szivattyúk sokféle szivattyú rendszerben használhatók, ahol a teljesítménynek és a szivattyú anyagainak speciális igényeket kell kielégíteniük. Alkalmazási példák:

  • Tisztítás/mosás
  • Injektálás
  • Ködképzés
  • Folyamati szivattyú
  • Tengervíz sótalanítás.

Tulajdonságok és előnyök

  • Magas hatásfok
  • Kicsi és könnyű
  • Jelentéktelen nyomásingadozást okoz a nyomóágban
  • Nem igényel előzetes karbantartást
  • Hosszú élettartam
  • Kevés kopó alkatrész
  • Széles sebességszabályozási tartomány
  • Hatékony recirkulációs képesség túlmelegedés nélkül (90%-ig)
  • A kenést a szivattyúzott folyadék végzi.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Kompakt kivitel
  • Magas hatásfok
  • Költséghatékony
Katalógusok

Katalógusok

 

BMP – termékismertető

BMP – termékismertető

Termékismertető Publikációs szám: 96902846 A megjelenés dátuma: 2009-11-03

PDF letöltése

1966 kB

Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110