BME-BMET

Áttekintés

Áttekintés

A Grundfos BME szivattyú egy többfokozatú búvárszivattyú, amely egy rozsdamentes acél perselyben van elhelyezve. A szivattyút ékszíjtárcsán keresztül egy szabványos villamos motor hajtja. A tárcsa golyóscsapágya automatikus kenéssel és hűtőrendszerrel van ellátva.

A szivattyú felöl érkező axiális nyomást egy beépített támcsapágy veszi fel.

A BMET modulok tartalmaznak egy BME modult és egy második Grundfos búvárszivattyút, amelyet egy Pelton-turbina hajt meg, és amely sorba van kapcsolva az első szivattyúval. A modulokat fordított ozmózisos rendszerekben való használatra tervezték, ahol az előállított nagynyomású koncentrátumból visszanyerik az energiát a turbina segítségével. Ezzel akár 34 %-os energiamegtakarítás is elérhető a hagyományos rendszerekhez képest.

Alkalmazási területek

  • Vízkezelés finomszűrő-rendszerekben
  • Vízkezelés fordított ozmózisos rendszerekben
  • Víznyomás fokozó rendszerek.

Tulajdonságok és előnyök

  • Minden rozsdamentes acél
  • Alacsony zajszint
  • Egyszerű telepítés
  • Moduláris felépítés
  • Kompakt kivitel
  • Szivárgásmentes.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • A szivattyú és az alaplap rozsdamentes acél
  • Nagy térfogatáram és nagy emelőmagasság
  • Energiamegtakarítás akár 34%
Szerviz
Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110