BM

Áttekintés

Áttekintés

A Grundfos nagynyomású nyomásfokozó moduljait nyomásfokozásra, folyadéktovábbításra és keringetésre használják nagy statikus nyomás alatt lévő rendszerekben. Az alkalmazások közé tartozik a fordított ozmózis a használati vízellátásban, kórházakban, laboratóriumokban, valamint a vegyiparban, az elektronikai- és a fémiparban. A szivattyúkat használják ultraszűrésre is a vegyiparban és a galvanizálásban, festőműhelyekban, valamint a fém- és ásványiparban.

Három, SS 304, SS 316, SS 904 L rozsdamentes acél kivitelben kaphatók.

Alkalmazási területek

A nyomásfokozó modulok alkalmasak nyomásfokozásra olyan rendszerekben, mint:

  • fordított ozmózisos berendezések
  • vízellátási rendszerek
  • Vízkezelő rendszerek és szennyvízkezelő telepek.
  • Nyomásfokozás.

Tulajdonságok és előnyök

  • minden rozsdamentes acél
  • alacsony zajszint
  • egyszerű telepítés
  • moduláris felépítés
  • kompakt kivitel
  • szivárgásmentes.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Minden rozsdamentes acél
  • Alacsony zajszint
  • Egyszerű telepítés
Szerviz
Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110