AMD-AMG-AFG

Áttekintés

Áttekintés

A keverők és áramláskeltők gondoskodnak arról, hogy a részecskék egyenletesen eloszolva maradjanak a szennyvízben és az iszapban, így előzve meg a lerakódást és támogatva a kezelési folyamatot.

A termékcsalád mindent lefed a kisméretű keverőktől kezdve, amelyek tökéletesek az előregyártott szivattyútelepekhez, a nagy tartályokban és medencékben használt, nagyméretű áramláskeltőkig. A szennyvízhez kapcsolódó infrastruktúra egy kézenfekvő alkalmazási terület – a hálózati telepektől kezdve a kezelőtelepekig – de az AMD, AMG, és AFG sorozatok keverőerejét világszerte nagyra értékelik az iparban és a mezőgazdaságban dolgozó szakemberek is.

Alkalmazási területek

A keverők és áramláskeltők alkalmasak keverésre, pl. homogenizálásra és szuszpenzió képzésre, a következő rendszerek folyadékjaiban:

  • Kommunális szennyíztisztító telepek
  • Iszapkezelés
  • Szennyvízszivattyú telepek
  • Szennyvízkezelő állomások
  • Ipari folyamatok
  • Mezőgazdaság
  • Biogáz telepek

A keverők és áramláskeltők lapátja rozsdamentes acél vagy kompozit, 180 mm-től 2600 mm átmérőig, 22 min-1 és 1400 min-1 közötti fordulatszám tartományban.

Tulajdonságok és előnyök

  • Beépítési tartozékok széles választéka áll rendelkezésre
  • Egyszerű karbantartás és szerviz
  • Elektronikus szivárgásérzékelő
  • Koptató hatású közegtől védett tengelytömítés
  • Öntisztuló rozsdamentes acél vagy műgyanta propellerek
  • Robusztus propellerek
  • Rozsdamentes acél vagy öntöttvas motor




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Előnyök

  • Széles teljesítménytartomány
  • Nagy hatékonyságú, dugulásmentes propellerek
  • Elektronikus szivárgásérzékelő
Katalógusok

Katalógusok

 

AMD-AMG-AFG – termékismertetők

AMD-AMG-AFG – termékismertetők

Termékismertető – 50 Hz Publikációs szám: 96932822 A megjelenés dátuma: 2009-03-05

AMD-AMG-AFG – termékismertetők

AMD-AMG-AFG – termékismertetők

Termékismertető – 60 Hz Publikációs szám: 97750023 A megjelenés dátuma: 2010-11-29

AMD-AMG-AFG – termékismertetők

AMD-AMG-AFG – termékismertetők

Termékismertető – 60 Hz Észak-Amerika Publikációs szám: 97749988 A megjelenés dátuma: 2010-11-29 A NAMREG ÉRTÉKESÍTÉSKOR KERÜL FOGRALOMBA

Esettanulmányok

Esettanulmányok

Kapcsolat
Értékesítés

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő vállalattal


Telefon

+36 23 511 110
Szervizközpont

Lépjen velünk kapcsolatba

Válasszon országot és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal


Telefon

+36 23 511 110
Vásárlás menete

Vásárlás menete

Ebben a részben átvezetjük Ön országának weboldalára.

Telefon

+36 23 511 110